- Dimensiones
- 247 x 57.1 x 186.5 mm
- Conexión enchufes
-
COM: hembra M12x1, 5 polos, codificación A
HID: hembra M12x1, 5 polos, codificación A
LAN 1: hembra M12x1, 4 polos, con codificación D
LAN 2: hembra M12x1, 4 polos, con codificación D
PWR: macho M12x1, 5 polos, codificación A
USB1: hembra M12x1, 5 polos, codificación A
USB2: hembra M12x1, 5 polos, codificación A - Tensión de servicio Ub
- 24 V DC ±10% LPS Class 2
- Consumo de corriente máx.
- 2 A
- Grado de protección
- IP54
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Indicación
-
7.0" TFT
WVGA 800x480
LED luz de fondo
RGB analógica (TTL)
Contacto capacitivo protector (multicontacto) - Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Ficha de datos
-
Eliminación
Accesorios obligatorios