Control de los ventiladores
Control de los ventiladores: control fiable de sus sistemas de aire
Para que sus ventiladores y sistemas de aire se supervisen de forma continua y fiable con nuestro kit de herramientas de supervisión de estado (CMTK). Ya sea la presión, la temperatura o la velocidad, con el CMTK tendrá siempre a la vista todas las variables de medición importantes, para planificar el mantenimiento y el buen funcionamiento de la máquina.
Con el CMTK, puede supervisar permanentemente el rendimiento de sus ventiladores y sistemas de extracción para garantizar un funcionamiento sin problemas.
Control de las vibraciones de sus ventiladores
El desgaste incipiente de los componentes del ventilador o el desequilibrio se anuncian en una fase temprana mediante vibraciones. La supervisión continua de las vibraciones con el CMTK permite así intervenir a tiempo antes de que se produzca un fallo. Se pueden definir valores límite para las vibraciones y se emite un aviso si se superan estos valores. De este modo, las medidas de mantenimiento pueden planificarse con tiempo y con mucha antelación.
Control de la velocidad de sus ventiladores
También puede controlar la velocidad de los ventiladores. Cuando se implementa el kit de herramientas de Condition Monitoring, se pueden definir fácilmente los valores límite para la velocidad. En caso de desviaciones en cualquier dirección, se le informará inmediatamente, por ejemplo, por correo electrónico. Con la monitorización de ventiladores de Balluff, las violaciones de los valores límite o, en el peor de los casos, los fallos, se comunican lo más rápidamente posible para la resolución de problemas.
Control sencillo de las condiciones de presión
Las condiciones de presión de sus sistemas de aire pueden desviarse de la norma especificada debido a numerosos factores, como bloqueos a causa de la contaminación, y provocar fallos de rendimiento, daños o tiempos de inactividad de las máquinas. Para evitarlo, nuestro kit de herramientas de Condition Monitoring supervisa constantemente las distintas variables medidas y detecta los fallos y desviaciones en una fase temprana. El sistema de informes incluido en el kit de herramientas le notifica directamente los cambios y le da la oportunidad de reaccionar en una fase temprana y así evitar daños y fallos en sus ventiladores.
Reequipamiento de los sistemas de ventilación
Con el kit de herramientas de monitorización de condiciones para la monitorización de ventiladores, puede actualizar y reequipar fácilmente sus sistemas existentes. De este modo, podrá dar a los ventiladores y sistemas de extracción anticuados una oportunidad de seguir funcionando durante muchos años más.
Los sensores aptos para IO-Link se conectan a sus sistemas de aire y le ayudan a supervisar sus ventiladores. El software y la unidad base para conectar los sensores también se suministran con el kit de herramientas de monitorización de condiciones. De este modo, obtendrá una solución de reequipamiento completa de un solo proveedor.