Gestión de activos

Asegurar la disponibilidad de la máquina y el funcionamiento de la planta

Gestión de activos

La gestión eficiente de los activos permite una alta disponibilidad de las máquinas y un funcionamiento fiable de la planta con tiempos de inactividad mínimos. Se pueden reducir los costos de mantenimiento y al mismo tiempo la producción puede ser muy flexible.

Las soluciones de gestión de activos de Balluff le proporcionan una información fiable y siempre actualizada, con la RFID como tecnología clave. Por ejemplo, nuestras soluciones de gestión de herramientas le permiten lograr una gestión óptima de las herramientas, eliminando la necesidad de libros de herramientas propensos a errores y mantenidos manualmente. Además, nuestras variantes de retroinstalación plug-and-play para la identificación de herramientas facilitan el uso óptimo de las mismas. Además, la RFID también le garantiza la clara identificación, asignación y rastreo de las piezas fabricadas. Nuestro sistema de HF BIS M con 13,56 MHz se ha establecido como el estándar en esta área. Conozca nuestras fiables soluciones completas para la gestión de sus activos.

Ejemplo de aplicación

(1) Todos los datos del instrumento están continuamente bajo control
Los sistemas industriales RFID BIS C en LF o BIS M en HF de Balluff siempre proporcionan al control CNC de las fresadoras y centros de mecanizado los datos correctos de las herramientas. Los parámetros identificados y transmitidos de manera fiable constituyen la base de una gestión optimizada de las herramientas: en lugar de libros de herramientas propensos a errores y mantenidos manualmente, los datos se registran continuamente durante la carga y descarga de las herramientas y se regula su uso posterior. Por ejemplo, si se almacenan las dimensiones reales de la herramienta, pueden ser leídas automáticamente en la tabla de herramientas para el control CNC.


Utilización óptima de las herramientas
Connected Mold-ID de Balluff le garantiza un mantenimiento basado en la condición de sus herramientas sin necesidad de libros de herramientas costosos y propensos a errores. Porque Mold-ID guarda automáticamente todos los datos relevantes como el número de dibujo, los números de disparo, el último mantenimiento o la vida útil del molde de inyección. Estos datos pueden ser llamados en cualquier momento. La falta de planificación y disponibilidad resultante de la manipulación manual del molde es, por lo tanto, una cosa del pasado. Con Mold-ID, puede hacer un uso óptimo de sus herramientas de moldeo por inyección.

Una característica particularmente agradable es que el Mold-ID de Balluff se puede adaptar a todas las máquinas de forma individual, independientemente de su ubicación y sin el fabricante. Porque el Moldes es un sistema autosuficiente.

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.