Detección fiable de la posición del pistón

Detección fiable de la posición del pistón

Nuestros sensores de campo magnético le ofrecen versiones para entornos en los que se producen continuamente, a menudo o durante períodos prolongados polvo, gases y vapor explosivos, en pocas palabras: para las zonas antideflagrantes 0/20.

Estos sensores se montan de forma muy sencilla. Se insertan desde arriba en las ranuras en T o se montan con escuadras de fijación adecuados incluso en cilindros redondos y con tirante.

Un cable le permite conectar cada sensor se forma rápida y cómoda al correspondiente amplificador interruptor fuera de la zona antideflagrante. Como el cable está sellado en el sensor, la unidad segura está garantizada. El amplificador con salida de relé sirve como interfaz entre las señales eléctricas de la zona sujeta a peligro de explosión y de la zona segura. El amplificador interruptor también está disponible en Balluff – calidad fiable de un solo proveedor.

  • Homologaciones para las zonas 0 (1G) y 20 (1D)
  • Inserción rápida y sencilla desde arriba en la ranura en T, con fijación por apriete
  • Sensor, escuadra de sujeción, así como amplificador interruptor del mismo proveedor