BES00EF

Dostępny

S-BES M S

Kod produktu:

BES M12ME-PSC40B-S04G-003

Ładowanie...
Wymiary
Ø 12 x 45 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
2500 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP68
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
Electrical Accessories

Nakrętka