- Vynikající senzory a síťové technologie pro obalový, potravinářský, nápojový, farmaceutický a kosmetický průmysl.
- Ocelářský a hutní průmysl
- Senzorová a automatizační technika pro efektivní zpracování kovů
- Technika pohonů
- Life Science
- Mobilní pracovní stroje
- Automobilový průmysl a jeho subdodavatelé
- Průmysl plastů
- Výroba energie
- Bílé zboží
- Elektronický průmysl
- Revoluce v automatizaci výroby baterií: zajištění maximální efektivity a kvality
- Pneumatikárenský průmysl
- Dopravní inženýrství
- Automatizace intralogistiky
- Automatizace robotů: přesnost a efektivita s ideálními senzory pro robotické aplikace
- Automatizace v polovodičovém průmyslu
- Pneumatické a hydraulické komponenty
- Dosažení shody a kvality v automatizované výrobě léčivých přípravků
- Výroba osobní péče a kosmetiky: Automatizace v kosmetickém průmyslu pro zvýšení OEE
- Maximální bezpečnost potravin a OEE díky pokročilé automatizační technologii
- Optimalizace automatizace výroby nápojů: maximální OEE v plnírnách a výrobních závodech
- Zjednodušit automatizaci balení. Připravit stroje na digitalizaci.
Maximální bezpečnost potravin a OEE díky pokročilé automatizační technologii
Zvýšení bezpečnosti, efektivity a udržitelnosti výroby potravin pomocí specializovaných automatizačních řešení a komponentů
Tváří v tvář výzvám, jako jsou měnící se očekávání spotřebitelů, přísné předpisy o bezpečnosti potravin a rostoucí povědomí o udržitelnosti, se potravinářský a nápojový průmysl stále více obrací k pokročilé automatizaci. S přizpůsobenými senzory, robustními síťovými systémy a všestrannými automatizačními komponenty společnosti Balluff můžete optimalizovat zařízení a procesy v potravinářské výrobě, zvýšit celkovou efektivitu zařízení (OEE) a zajistit dodržování bezpečnostních norem v souladu s provozními cíli a cíli udržitelnosti.
Zjistěte, jak můžete efektivně navrhnout linku na plnění trubkových sáčků.
Zjistěte, jak naše řešení splňují vaše individuální požadavky na automatizaci výroby potravin a procesů.
1
O této aplikaci
1
V této lince na plnění trubkových sáčků jsou technologie snímačů, čtení kódů a monitorování stavu od společnosti Balluff klíčové pro zvýšení OEE a zajištění souladu s bezpečnostními normami při výrobě potravin.
2
Nekonečná trubka s optickými senzory
2
Spouštěné čtení čárového kódu nebo 2D kódu. V senzoru BVS ID je kód kontrolován na základě předem definované reference. Případné chyby jsou hlášeny do systému. Senzor BVS ID zároveň shromažďuje údaje o sledování stavu prostředí stroje. Tyto informace nebo případné výsledné chyby jsou automaticky odesílány do IT systému prostřednictvím protokolu MQTT nebo je lze získat prostřednictvím protokolu REST API.
3
Kontrola vzorku výrobku
3
Po naplnění a uzavření zkumavek se balení zkontroluje na správnou konzistenci kódu a výsledky a obrázek lze uložit do IT systému závodu pro zpětnou sledovatelnost.
4
Kontrola procesu balení
4
Při vychystávání objednávek se několik naplněných jednotek seskupí a určitý počet balení se shromáždí a přebalí. Toto balení je ověřeno pomocí 2D kódu a související informace k tomuto kódu jsou uloženy v továrním IT systému pro účely sledovatelnosti.
5
Sledování kontrolního procesu
5
Monitory připojené ke stroji zobrazují analyzované obrazy a výsledné hodnoty v režimu monitoru. K dispozici jsou také statistické informace o výrobním procesu. Současně může uživatel přepnout na neúspěšné testy a vyvolat obraz a parametry výsledků.
6
Panel sledování stavu
6
Vzdálený přístup ke snímačům údajů o výrobku a parametrů sledování stavu, jako jsou teplota, vibrace nebo provozní časy na několika místech stroje, umožňuje optimalizaci procesů stroje nebo prediktivní opatření ke snížení výpadků výroby. Tato data jsou automaticky odesílána do centrálního zprostředkovatele dat prostřednictvím protokolu MQTT nebo je lze získat ze senzorů pomocí protokolu REST API. Tato data poskytují přehled o "stavu" celého stroje.
Automatizační komponenty pro specializované procesy výroby potravin
Využijte specializovaná automatizační řešení od společnosti Balluff k získání konkurenční výhody v potravinářské výrobě a optimalizaci OEE.
Detekce polohy v hygienických prostorech
Naše optoelektronické senzory z nerezové oceli jsou ideální pro použití v hygienických oblastech, například při výrobě uzenin, aby zajistily správné umístění kusů masa na dopravních pásech.
Výhody pro výrobce strojů a potravin
Nabízíme specializovaná řešení pro výrobce strojů i potravin s prvotřídními komponenty, které podporují bezpečnost, ekologickou výrobu a včasnou údržbu.
Pro výrobce strojů:
Komponenty na míru pro systémy a stroje
Bezproblémová kompatibilita se stávajícími systémy
Vyšší účinnost a spolehlivost strojů
Pokročilá komunikace se strojem
Pro výrobce potravin:
Zvýšený výrobní výkon a OEE
Zlepšení kvality a konzistence potravin
Snížení prostojů a nákladů na údržbu
Podpora udržitelných a odpovědných výrobních metod
Klíčové oblasti použití v potravinářské výrobě: zlepšování excelence prostřednictvím poznatků o OEE
Objevte sedm klíčových oblastí, kde naše pokročilé automatizační komponenty hrají hlavní roli při snižování nákladů a maximalizaci OEE.
Stáhněte si průvodce OEE a dozvíte se o těchto aplikacích více.
Hygiena při zpracování masa
Hygienické a kvalitativní standardy jsou v odvětví zpracování masa zásadní. Senzory a systémová řešení Balluff nabízejí bezkonkurenční spolehlivost a flexibilitu i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Výroba mléčných výrobků: kvalita a sledovatelnost
Mlékárenský průmysl vyžaduje jak přísné hygienické předpisy, tak transparentní výrobní procesy v reálném čase. Řada Balluff umožňuje modulární výrobní linky a nabízí potřebnou sledovatelnost a flexibilitu pro efektivní výrobu mléka.
Klíčové produkty pro novou definici každé fáze výroby potravin
Používejte specializované produkty Balluff pro vyšší efektivitu a bezpečnost. Naše řešení jsou navržena tak, aby zvýšila vaši OEE v potravinářské výrobě a automatizaci.
Monitorování stavu
Odhalte opotřebení v rané fázi pomocí našich nástrojů pro prediktivní údržbu.
Vaše cesta ke špičkovému výkonu
Kontaktujte nás ještě dnes nebo se informujte o dalších zdrojích, které vám pomohou udělat další krok ve vaší výrobě potravin.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety