Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Bez opotřebení a s bezpečnou manipulací

Bezpečnost pro osoby a zařízení

Bez opotřebení a s bezpečnou manipulací

Přímé získání informace o pozici robotu a koncové poloze na kovu

Naše indukční bezpečnostní snímače vám poskytují bezpečnost pro osoby i zařízení. Bezdotykově snímají přiblížení kovových objektů. A dodávají vám tak potřebné zabezpečené signály o pozici nebo koncové poloze. Tímto způsobem můžete bezpečně sledovat roboty a nosiče obrobků. Na rozdíl od klasických bezpečnostních spínačů nepotřebují indukční bezpečnostní snímače žádný speciální protikus. Snadno tak můžete získat polohu robotu a koncovou pozici kovového nosiče nástrojů. Stačí jednoduše připojit indukční snímače k zabezpečenému vstupnímu/výstupnímu modulu, který všechny signály propojí a prostřednictvím masteru IO-Link je předá k vyhodnocení.

Hospodárné řešení ochrany proti přístupu

Bezpečnostní spínače Reed zajišťují ochranu proti přístupu, která nepodléhá mechanickému opotřebení. Toto hospodárné řešení není citlivé na posunutí dveří a vyznačuje se značnou robustností při používání. Další přednost: Při použití distančního držáku je možné realizovat montáž dokonce i ve feromagnetickém prostředí.

Při silných vibracích

Kdo musí splňovat vysoké požadavky, nemůže minout transponderově kódované bezpečnostní senzory. Naše bezpečnostní senzory RFID vám umožňují bezpečně sledovat ochranné dveře, které jsou vystavené silným vibracím. Výhodou jsou přitom vysoké stupně kódování a – s tím spojená – vysoká manipulační ochrana. Neboť pasivní RFID transpondery je možné jednoznačně identifikovat.

Senzory odolné proti znečištění a s vysokým rozsahem detekce jsou ideální v případech, kdy dveře poklesávají, nebo když nejsou přesně vedené. Poskytují vám totiž velkou volnost při montáži. Abyste si dále ušetřili kování, jsou k dispozici varianty s integrovanými přídržnými magnety.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas