Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Pro extrémní podmínky v prostředí svařoven

Bezpečný přenos signálu v elektricky rušených oblastech

Pro extrémní podmínky v prostředí svařoven

Decentrální systémová architektura ve svařovací buňce

Pro extrémní podmínky ve svařovacích provozech vám Balluff nabízí robustní modely umožňující bezpečný přenos signálů navzdory okolním rušivým vlivům. Naše moduly pro svařovací provozy jsou vyrobené z plastu vyztuženého skleněnými vlákny a spolehlivě odolávají kapkám svarového kovu, svařovacím proudům i rušivým elektromagnetickým polím.

Moduly se snadno instalují a jsou k dispozici jako master IO-Link a přípojky senzorů a aktorů IO-Link vždy s 8 porty IO-Link pro 16 vstupů a výstupů. Každý vstup je odolný vůči zkratu, každý výstup je vybaven ochranou proti přetížení. Kromě toho naše přípojky senzorů/aktorů IO-Link umožňují použít rozšiřovací port pro připojení konektoru ventilového bloku IO-Link nebo další přípojky senzorů/aktorů IO-Link, takže můžete využít až 30 vstupů a výstupů. Díky tomu můžete velmi flexibilně využívat inovativní řešení s průmyslovými sběrnicemi.

Efektivní spojení dvou bodů IO-Link umožňuje výstavbu decentralizované systémové architektury ve svařovací buňce mimo rozvodnou skříň. Síťové uzly, které jsou vybaveny masterem IO-Link, komunikují prostřednictvím Ethernetu/IP přímo s řídicím systémem nebo řídicí jednotkou stroje.

K portům IO-Link můžete pomocí rozhraní IO-Link připojit nejrůznější inteligentní senzory nebo vstupní/výstupní moduly. Využijete tak jednoduchou strukturu a dosáhnete značné flexibility. Kromě toho je možné jednoduše přenést parametry. Průběžná diagnostika zajišťuje spolehlivou kontrolu. A cenově výhodné nestíněné třížilové kabely se velmi rychle zapojují.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas