Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Condition based Maintenance a Condition Monitoring

Optimální napájení pro bezporuchový provoz

Condition based Maintenance a Condition Monitoring

Pro bezporuchový provoz

Naše síťová zařízení IO-Link Heartbeat pro spolehlivé a efektivní elektrické napájení se vyznačují vysokou kvalitou a dlouhou životností. Jsou vyrobena z kvalitních komponent a dodávají regulovatelné výstupní napětí s minimálním zbytkovým zvlněním.

Přesvědčivá je zejména jejich inteligentní diagnostika, která podporuje prediktivní údržbu, Condition based Maintenance a Condition Monitoring ve smyslu průmyslu 4.0.

Integrovaná kontrola dodává přes IO-Link hodnoty Load Level, Stresslevel a Lifetime. Dostáváte tak spolehlivé informace o aktuálním elektrickém a tepelném zatížení, stupni opotřebení a zbytkové životnosti síťového zdroje. Navíc můžete tyto hodnoty pohodlně vyčíst z lokálního stavového displeje. Tříbarevné kontrolky LED přitom fungují jako semafor.

Přes IO-Link si můžete vyvolat detailní a komplexní diagnostiku včetně stavových informací k zařízení, provozních parametrů a historie. Tato data jsou k nahlédnutí v nadřazeném řídicím a diagnostickém systému. Díky tomu víte v každém okamžiku, kdy je třeba zařízení vyměnit, a tím zvyšujete disponibilitu svého stroje.

Síťové zdroje byly vyvinuty speciálně pro potřeby automatizace a lze je perfektně integrovat do vašeho řízení. Mimořádně subtilní konstrukce v krytu IP 20 umožňuje úspornou sestavu rozvodné skříně. Varianty se stupněm elektrického krytí IP 67 pro napájení modulů v decentrálních strukturách přímo u spotřebiče jsou samozřejmě také k dispozici.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas