Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Výměna informací a přenos dat všemi úrovněmi

Bezpečnost přes IO-Link

Výměna informací a přenos dat všemi úrovněmi

Systém IO-Link poskytuje jak podrobnosti o senzorech a aktorech, tak také zabezpečené informace.

Moderní automatizace se bez robotiky neobejde. Robotika ovšem vyžaduje bezpečnost, aby bylo možné zajistit rychlou interakci mezi člověkem a strojem. Bezpečnostní technika je proto pro automatizaci klíčová: Pouze s ní je možné realizovat např. rychlé aplikace se systémem pick-and-place.

S naší koncepcí můžete využít řešení, která fungují přesně a bezpečně po dlouhé roky. To, že jsou zároveň jednoduchá na použití, je jejich speciálním bonusem. Neboť bezpečnostní technika firmy Balluff nabízí výhody systému IO-Link.

Bezpečnost přes IO-Link se snadno integruje a vyniká rychlou reakcí. Navíc komunikuje až do posledního metru, takže můžete využít jak detailní data ze senzorů a aktorů, tak i bezpečné informace. To vám umožňuje spolehlivou a flexibilní výměnu informací a přenos dat přes všechny úrovně.

Pro integraci systému stačí pouze připojit zabezpečený vstupní/výstupní modul k masteru IO-Link. K tomuto systému, který je otevřený až do úrovně senzorů, pak můžete připojit téměř každé zabezpečené zařízení a propojit signály standardních binárních senzorů. Parametrizace se provádí centrálně pomocí řídicí jednotky. Bezpečnostní informace se pak přenášejí přes master do řízení.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas