Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Pro rychlou interakci člověka a stroje

Bezpečná ochrana osob

Pro rychlou interakci člověka a stroje

Hospodárné zajištění nebezpečných míst

Hospodárné řešení pro zajištění nebezpečných míst přinášejí naše bezpečnostní světelné závory. Bezdotyková ochranná zařízení bezpečně detekují prsty, ruku nebo tělo a zastaví všechny nebezpečné pohyby stroje. Tím se starají o bezpečnou ochranu osob a umožňují ušetřit na konstrukci ochranných plotů, takže můžete dostupný prostor lépe využít. Současně můžete profitovat z vysoké manipulační ochrany. Stačí jednoduše připojit světelnou mříž k zabezpečenému vstupnímu/výstupnímu modulu, který je spojený s masterem IO-Link. Tím jste vytvořili bezpečnostní funkci. Současně šetříte také náklady. Spojovací technika je totiž standardně řešena pomocí konektorů M12.

Aby bylo možné k robotu bezpečně přivádět materiál, je možné instalovat naše bezpečnostní světelné závory i na skluzy materiálu, takže můžete realizovat aplikace typu Muting. V takových aplikacích se bezpečnostní funkce krátkodobě vypnou, pokud je materiál právě přepravován skrz chráněné pole. Nezávisle na tom však zůstává zachována bezpečnost, pokud do zabezpečené oblasti neplánovaně vstoupí člověk.

V případě nehody dejte stisknutím tlačítka nouzového zastavení příkaz k zastavení stroje. Tím dojde k zastavení nebezpečných pohybů. Náš systém nouzového zastavení se snadno montuje a má široké možnosti použití. Toto velmi kompaktní zařízení se tak hodí pro nejrůznější stroje a zařízení. Díky svému vysokému stupni elektrického krytí je vhodné i pro použití v prostředích s vysokou prašností a vlhkostí.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas