Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Rychlá změna parametrů, minimální zmetkovitost

Automatizace změny formátu

Rychlá změna parametrů, minimální zmetkovitost

Rychlá a flexibilní reakce na změnu požadavků

V souvislosti s neustálým zmenšováním velikosti dávek musí být vaše výroba schopna stále rychleji reagovat na různé požadavky zákazníků. A to velmi flexibilně, neboť při přívodu materiálu, obrábění a balení přicházejí v úvahu různé formáty.

Polohu a vzdálenost bodů nastavení, jako jsou přepravní pásy a vodicí kolejnice, je proto třeba v závislosti na každém formátu produktu vždy znovu upravit. Pokud pro nastavení formátu používáte systémy pro měření polohy, zkracuje se doba potřebná pro změnu formátu, kvalita výroby roste a minimalizuje se množství zmetků.

Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy vybavené rozhraním IO-Link zajišťují vysoce přesné a rychlé snímání absolutní polohy pro vaše nastavené formáty. Díky robustnímu designu s hermeticky utěsněným krytem jsou tyto systémy zcela nezávislé na znečištění, rázech a vibracích. I v extrémních podmínkách tak můžete těžit z vysoké disponibility strojů a zařízení. Díky současnému snímání několika poloh jedním systémem navíc ušetříte čas a náklady spojené s integrací systému.

Systém IO-Link vám přináší hned několik výhod současně: Integraci do řízení a změnu parametrů je možné díky definovaným protokolům provést rychle a jednoduše. Díky jednoduchému připojení plug and play můžete provést okamžitou výměnu systému. A bez nutnosti referenčního chodu je pak systém s maximální měřicí délkou 4 572 mm, který nepodléhá mechanickému opotřebení, okamžitě připraven k provozu.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas