Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Pro pneumatiku a hydrauliku

Bezpečnost pro upínací zařízení

Pro pneumatiku a hydrauliku

Řešení „vše v jednom“ pro připojení senzorů a aktorů – galvanicky oddělené

Bezpečnost pneumatického upínacího přípravku pro držáky nástrojů zajišťuje naše galvanicky oddělená přípojka senzorů/aktorů. Toto řešení „vše v jednom“ vám poskytuje možnost připojit k jednomu modulu jak senzory, tak i aktory. Zpětné hlášení polohy válce je realizováno přes senzorový segment. Současně můžete přes zvlášť odpojitelný bezpečnostní obvod bezpečně odpojit aktorový segment, neboť je vstupní/výstupní modul IO-Link rozdělen do dvou galvanicky oddělených segmentů.

Pro bezpečné odpojení napájecího napětí aktorového segmentu je zapotřebí externí bezpečnostní zařízení. Pak lze s tímto modulem realizovat bezpečnostní funkce až do SIL2 podle normy EN 62061. Pro použití je dobré vědět: Robustní kovový kryt v provedení IP 67 je vhodný i pro zvlášť nepříznivé prostředí. Přes IO-Link a stavové kontrolky LED je možné provádět diagnostiku. Také kvalitu signálu IO-Link můžete spolehlivě sledovat.

Pomocí modulu můžete obsluhovat až osm digitálních vstupů a výstupů. Pokud dojde k přerušení spojení IO-Link, přejdou výstupy do předdefinovaných stavů, které zůstanou zachovány až do obnovení spojení přes IO-Link. Díky tomuto jednoznačnému stavu stroje můžete bez referenčního chodu dále vyrábět a ušetřit tak cenný čas, jakmile se opět obnoví spojení.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas