Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Jednoduchá koncepce pro průmyslové úkoly

Kontrola kvality podle vašich individuálních požadavků

Jednoduchá koncepce pro průmyslové úkoly

Dobře připraveni na průmysl 4.0 díky systému IO-Link

Pro moderní, flexibilní výrobu vám naše kamera SmartCamera s rozhraním pro průmyslové sběrnice a IO-Link poskytují široké možnosti různých aplikací. Může zajistit vizuální kontrolu kvality vyrobených dílů včetně jejich výrobních fází, během které např. zkontroluje, zda je v pořádku velikost, vzdálenost, poloha a orientace, nebo zda jsou díly kompletní a bez vad. V každém jednotlivém výrobním kroku tak můžete včas odhalit a opravit procesní chyby. Tímto způsobem zabráníte výrobě zmetků a snížíte následné náklady.

Pro zajištění optimálního průběhu procesu je možné přes rozhraní IO-Link do celkového řešení integrovat také další senzory, takže jste s naší kamerou dobře připraveni na výzvy, které přináší průmysl 4.0.

Přes rozhraní master IO-Link můžete např. přímo – bez řízení PLC – zobrazovat stavy procesů, a to pomocí signálního majáku IO-Link SmartLight. SmartCamera umožňuje inteligentní správu dat a zajišťuje moderní ukládání informací. Všechna data se převedou do vhodného formátu a přenesou se do nadřazeného řídicího systému.

Díky uživatelsky přívětivému rozhraní pak můžete všechny úlohy rychle a jednoduše načíst podle vašich individuálních požadavků. Kompletní software s online nápovědou a grafickým rozhraním, nástroji a příručkou je již integrován. Samozřejmostí jsou dokonalé obrázky.

Navíc můžete díky naší kameře SmartCamera celý výrobní proces stabilizovat. Neboť pouze naší kameru SmartCamera je možné nakonfigurovat tak, aby procesní síť přenášela pouze informace, které jsou zapotřebí pro řízení. Všechna ostatní data jsou posílána do oddělené gigabitové ethernetové sítě. Tím se minimalizuje datový tok a šetří se vaše procesní síť.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas