Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Resources
Company
Download

BNS02CH

Chaves mecânicas de múltiplas posições

Typecode:

BNS 819-C03-D12-61-24-10

Loading...
Dimensões
79 x 60 x 63 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Quantidade de pontos de comutação
3x Teto
Versão
Contato de ruptura brusca
Princípio ativo
1-3. Ponto de comutação: mecânico
Corrente contínua
1-3. Ponto de comutação: 6 A
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
1-3. Ponto de comutação: 250 Vca
Instalação
Horizontal
Sentido de aproximação
longitudinal, paralelo em relação à superfície de aparafusamento
Velocidade de início de marcha
1-3. Ponto de comutação: 40 m/min
Distância do ponto de comutação
12 mm
Tipo de ligação
1-3. Ponto de comutação: União roscada
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
CCC
WEEE
Technical documentation
  • Datasheet

  • Disposal

No recommended accessories available.
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02