- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Revolución en la automatización de la producción de pilas: máxima eficacia y calidad
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Automatización intralogística: mejora de la eficacia y el rendimiento
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Industria de neumáticos
- Ingeniería de tráfico
- Cumplimiento y calidad en la producción farmacéutica automatizada
- Cuidado personal y producción de cosméticos: Automatización en la industria cosmética para aumentar la OEE
- Máxima seguridad alimentaria y OEE gracias a la avanzada tecnología de automatización
- Optimización de la automatización de bebidas: máxima OEE en plantas de llenado y producción
- Automatización del envasado al más alto nivel: consiga una OEE y una flexibilidad inigualables
Automatización del envasado al más alto nivel: consiga una OEE y una flexibilidad inigualables
Aumente la eficacia, la calidad y la sostenibilidad en la automatización del envasado primario, secundario y de final de línea.
Balluff es su socio innovador en una industria que se enfrenta a las expectativas siempre cambiantes de los consumidores, a estrictos requisitos de calidad y a la necesidad de prácticas sostenibles. Nuestros avanzados sensores, soluciones de red y otros componentes de automatización están diseñados para aumentar la eficacia general de los equipos (OEE) en todas las áreas del envasado: primaria, secundaria y final de línea. Ofrecemos soluciones personalizadas que responden a los retos de la industria del envasado y proporcionan la flexibilidad necesaria para lotes pequeños y cambios frecuentes de formato.
Sumérjase en el mundo de la automatización del envasado en 3D
Explore nuestra visualización interactiva en 3D, que se centra en las tecnologías clave del envasado primario, secundario y de final de línea, incluidas las barreras fotoeléctricas de horquilla, los módulos de red, los sensores optoelectrónicos, los sensores de inclinación y las luces de señalización "SmartLights" en diferentes variantes.
1
Acerca de esta aplicación
1
En esta aplicación de máquina de embalaje, la integración de sensores, SmartLights y módulos de red de Balluff es la clave para mejorar la OEE y adaptarse a los estrictos requisitos de la industria del embalaje.
2
Sensores de inclinación
2
Muchas aplicaciones requieren un control preciso de la posición, así como un seguimiento y una supervisión continuos de los movimientos de rotación. Los sensores de inclinación Balluff miden la desviación de los ejes horizontales o verticales hasta 360°. Los sensores están disponibles con dos principios de medición diferentes y, por tanto, son adecuados para numerosos sectores y aplicaciones.
3
Sensores de horquilla
3
Nuestros sensores de horquilla con emisor y receptor en una carcasa son fáciles de ajustar. Esto reduce su carga de trabajo, ahorra un tiempo valioso durante la puesta en marcha y favorece la fiabilidad de los procesos. Cuando se trata de precisión, los sensores de horquilla Balluff no tienen rival. Nuestra amplia cartera ofrece soluciones fiables. También para aplicaciones especiales como detección de transparencia, detección de agua y control de bordes de banda.
4
Sensores de contraste
4
Los sensores de contraste son sensores difusos de alta resolución que distinguen objetos en función de sus valores de gris. Los robustos sensores de contraste de Balluff reconocen incluso pequeñas diferencias de contraste, tienen una alta frecuencia de conmutación de hasta 30 kHz y, por tanto, son especialmente rápidos. Permiten una alta precisión de posicionamiento y son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo en las industrias de impresión y embalaje.
5
Bloques de red
5
Balluff ha desarrollado una nueva generación de bloques de red para la interconexión perfecta de sensores y actuadores. El sistema se caracteriza por sus versátiles opciones de parametrización y diagnóstico, que pueden realizarse a través de la pantalla, los LED y un servidor web integrado.
Los LED de estado de los módulos son grandes, luminosos y fáciles de leer e interpretar. Esto le ahorra tiempo durante la configuración, el mantenimiento o la resolución de problemas. Con una corriente de salida de hasta 2 A, los bloques de red Balluff son capaces de alimentar casi cualquier carga. Además, cada salida ofrece una protección contra sobrecarga con indicación LED y una función de memoria para facilitar la localización de averías. Además, la robusta carcasa integral soporta elevadas cargas mecánicas.
Para usted, esto significa un alto rendimiento constante.
6
Smartlight
6
La pila luminosa LED Smartlight con interfaz IO-Link indica estados de funcionamiento como temperaturas, niveles de llenado o la posición de una válvula de corredera con un espectro de colores flexible mediante LED multicolores.
Puede definir los colores individualmente y mostrar estados importantes o críticos de la máquina. La escala de colores muestra las tendencias y progresiones de las variables físicas.
7
Módulos E/S seguros
7
El módulo E/S seguro de Balluff es el primero que combina automatización y tecnología de seguridad a través de IO-Link. Con Safety over IO-Link obtendrá lo mejor de ambos mundos. Y la integración de la técnica de seguridad es más fácil que nunca.
Todo lo que necesita son cables M12 estándar para conectar casi todos los dispositivos de seguridad. La parametrización se realiza de forma centralizada a través de la unidad de control. La información relevante para la seguridad se envía directamente a la unidad de control a través del maestro.
El uso de Profisafe sobre Profinet garantiza una comunicación segura con la unidad de control.
Descubra las aplicaciones más destacadas: Componentes para procesos de envasado exigentes
Nuestros componentes especialmente desarrollados para diferentes procesos de envasado optimizan la OEE y superan sus retos específicos.
Componentes únicos de Balluff: una ventaja competitiva para fabricantes de maquinaria y envases
Nuestra oferta incluye los mejores componentes de su clase para el aseguramiento de la calidad, las operaciones sostenibles, el mantenimiento predictivo y mucho más, tanto para los constructores de máquinas como para los fabricantes de envases.
Para fabricantes de maquinaria:
Componentes personalizados para soluciones de automatización específicas
Fácil integración en los sistemas existentes
Mejora del rendimiento y la fiabilidad de las máquinas
Comunicación eficiente entre máquinas
Detección precoz de averías y mantenimiento preventivo
Para fabricantes de envases
Mayor eficiencia de producción y OEE
Mejora de la calidad y consistencia del producto
Reducción de los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento
Producción más respetuosa con el medio ambiente gracias a soluciones sostenibles
Aplicaciones clave en la industria del embalaje: Aumente su OEE
Descubra el potencial de la gama de productos Balluff, diseñada específicamente para optimizar cada etapa de su proceso de envasado primario, secundario y final de línea.
Descargue la guía OEE para obtener más información sobre estas aplicaciones.
Sus productos clave para mejorar cada etapa de la automatización del envasado
Descubra el potencial de la gama de productos Balluff, diseñada específicamente para optimizar cada etapa de su proceso de envasado primario, secundario y de final de línea.
Su camino hacia el máximo rendimiento
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo o descubra más recursos para impulsar sus procesos de automatización en la industria del envasado.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety