- Magnetostriktív helyzetmérő rendszerek nagy távolságokra
- Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez
- Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez
- Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő ipari hidraulikához
- Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelők töltöttségi szint méréséhez a higiéné területein
- Profil magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek
- Redundáns magnetostrikciós pozíciómérő
Magnetostriktív helyzetmérő rendszerek mobil hidraulikához
Magnetostriktív érzékelők

Elérhető:
3 -féle változat
A mobil hidraulikához használt helyzetmérő rendszerek legfontosabb alkalmazási területe a mobil gépek emelő- és emelőtechnológiájához használt hidraulikus hengerek helyzet-visszacsatolásához. Kompakt kialakításuknak köszönhetően az érzékelők teljesen a hidraulikus henger nyomástartományába vannak beépítve, és ugyanolyan nyomásállósággal rendelkeznek, mint maga a henger.
A különlegességek
- nagy felbontás
- mérési hossz 2000 mm-ig
- programozható kimeneti jelek - invertálás, konfigurálás és mérési tartomány dokumentálása
- kopásmentes, mivel érintésmentes - nincs állásidő, hosszú élettartam
- több interfész - analóg és digitális
- egyszerű hengerintegráció - kompakt kialakítás
Elérhetőség
3 találat
Megrendelés kódja | Mérési hossz | Mechanikai kivitel | Környezeti hőmérséklet | Linearitás eltérés | Alkalmazás | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL6 -E- Series - Analog voltageBTL6 -E- Series - Analog voltage |
50...2000 mm | Rögzítés, 48h7 illesztés | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) |
Teljesen a hidraulikus hengerbe építve | |
![]() BTL6 -E- Series - Analog currentBTL6 -E- Series - Analog current |
50...2000 mm | Rögzítés, 48h7 illesztés | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) |
Teljesen a hidraulikus hengerbe építve | |
![]() BTL6 -E- Series - DigitalBTL6 -E- Series - Digital |
50...2000 mm | Rögzítés, 48h7 illesztés | -40...85 °C | nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS), nnnn = 0050…0500: ± 200 µm | Teljesen a hidraulikus hengerbe építve |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.