- Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez
- Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez
- Magnetostriktív helyzetmérő rendszerek mobil hidraulikához
- Magnetostriktív helyzetmérő rendszerek nagy távolságokra
- Profil magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek
- Redundáns magnetostrikciós pozíciómérő
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő ipari hidraulikához
Magnetostriktív érzékelők
Elérhető:
25 -féle változat
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Rúd kialakítású BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink fontos alkalmazási területe a hidraulikus meghajtások. Tökéletesen megfelelőek a hidraulikus hengerek helyzetvisszajelzési feladataihoz, a formázó- és hengerelőgépekhez, valamint az emeléstechnikához.
Mivel az érzékelőket a hidraulikus hengerek nyomástartományába építik be, így ezeknek a termékeknek a hengerekkel azonos nyomásállósággal kell rendelkezniük. A mérőelem egy nyomásálló cső, mely nem mágnesezhető rozsdamentes acélból készül. A peremet a nagynyomású tartományban egy tömítőgyűrű tömíti le. Az elektronika a hengeren kívül, a rúd peremén, védőburkolatba építve található.
Jellemzők
- nagy, akár 1 µm-ig terjedő felbontás
- max. 7620 mm-es mérési hossz
- több pozíciót és sebességet mér egyszerre
- programozható kimeneti jelek – a mérési tartomány invertálása, konfigurálása és dokumentálása
- rugalmas beszerelés a különböző menettípusok révén
- érintés- és így kopásmentes – nincsenek leállások, hosszú élettartam
- a mérési lehetőségek multimágnes-technológiával kibővíthetők
- a számos interfész (pl. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI és analóg) révén egyszerűen integrálható a berendezésbe
25 -féle változat
|
Megrendelés kódja
|
Interfész | Mérési hossz | Mechanikai kivitel | Környezeti hőmérséklet | Linearitás eltérés | Alkalmazás | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C | ± 50 µm | Hidraulikus henger | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...75 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Hidraulikus henger | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Hidraulikus henger | ||
| EtherCAT | 25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...75 °C |
nnnn = 0025…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Hidraulikus henger | ||
| EtherCAT | 25...5000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C | ± 50 µm | Hidraulikus henger | ||
| Digitális bemenetek | 25...7620 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet | -40...85 °C | nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hidraulikus henger | ||
| EtherCAT | 25...7620 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hidraulikus henger | ||
| EtherNet/IP | 25...7620 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hidraulikus henger | ||
| Profinet | 25...7620 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hidraulikus henger | ||
| Analóg, feszültség | 25...7620 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hidraulikus henger |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.