Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo

Sensori magnetostrittivi

Disponibile in:

19 Versioni

I sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL a profilo di Balluff sono sistemi a misurazione contactless e assoluta per la rilevazione precisa di una o più posizioni. Convincono negli ambienti gravosi, ad esempio in presse, macchine per stampaggio a iniezione o robot a portale, poiché dispongono di una custodia in alluminio IP67 a tenuta ermetica. I magneti del sensore di posizione agiscono attraverso la parete del profilo in alluminio sull'elemento di misurazione.

I sensori di posizionamento sono flessibili da montare. I necessari datori di posizione sono disponibili a scelta come variante guidata o libera. I sensori di posizione liberi vanno fissati direttamente sulla parte mobile della macchina da sottoporre a misurazione e si spostano con essa, per una determinata distanza lungo il profilo e su di esso. Il vantaggio in tutto ciò: non è richiesto alcun requisito elevato per la precisione di guida. Perché gli encoder tollerano uno scostamento laterale e in altezza sino ad alcuni millimetri.

Le caratteristiche particolari

  • elevata risoluzione, fino a 0,5 m
  • lunghezze di misura fino a 7620 mm
  • misurano in contemporanea più posizioni e velocità
  • senza usura poiché contactless – nessun fermo macchina, durata elevata
  • facile integrazione nell'impianto tramite interfacce versatili – ad es. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI e segnali di uscita programmabili, per poter invertire, configurare e documentare il campo di misurazione
  • tre varianti di custodia per il montaggio flessibile e veloce in base ad esigenza di spazio e applicazione
  • sensori di posizione liberi e guidati



19 Versioni

Codice d'ordine
Interfaccia Lunghezza di misurazione Versione meccanica Temperatura ambiente Scostamento di linearità Applicazione
Azioni
IO-Link 25...4000 mm Profilo rotondo, Ø30 mm -25...85 °C ± 50 µm Custodia profilata per montaggio esterno
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Profilo rotondo, Ø30 mm -25...75 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Custodia profilata per montaggio esterno
IO-Link 25...4000 mm Profilo piatto - 21 x 35 mm -25...85 °C ± 50 µm Custodia profilata per montaggio esterno
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Profilo piatto - 21 x 35 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Custodia profilata per montaggio esterno
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Profilo rotondo, Ø30 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Custodia profilata per montaggio esterno
EtherCAT 25...4000 mm Profilo rotondo, Ø30 mm -25...75 °C nnnn = 0025…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Custodia profilata per montaggio esterno
EtherCAT 25...5000 mm Profilo quadrato - 37 x 35 mm -25...85 °C ± 50 µm Custodia profilata per montaggio esterno
EtherNet/IP 50...7620 mm Profilo quadrato - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Custodia profilata per montaggio esterno
Impulso digitale 50...7620 mm Profilo quadrato - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Custodia profilata per montaggio esterno
Analogica, tensione 50...7620 mm Profilo quadrato - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Custodia profilata per montaggio esterno
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare