堅牢な磁歪式リニアスケール
磁歪式センサ

で提供しています。:
35 バージョン
過酷な条件でアブソリュート方式の精密な測定を行う必要がある場合、Balluff の堅牢な磁歪式リニアスケール BTL をご使用ください。このシステムは全体がステンレス製で、IP69K までの保護等級に準拠しており、最高 1000 bar までの高圧シリンダアプリケーションに対応できるように設計されています。非接触の動作方式のため摩耗劣化がなく、ほとんど限界のない耐用年数を保証します。Balluff は過酷な環境条件でも最高度の信頼性と精度を提供します。
特長
- 堅牢なステンレスハウジング
- 極めて高い耐衝撃性と耐振動性
- 非常に高い耐水性、IP69K
- 温度範囲:-40 °C~+85 °C
- 最大 1000 bar までの耐圧性
- 1 µm までの分解能
- 測定距離は最長 7620 mm
- 非接触なので摩耗劣化がない – ダウンタイムがない
35 結果
注文コード | インタフェース | 測定長 | 機械仕様 | 周囲温度 | Non-linearity | アプリケーション | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 -BE/BF- Serie - SSIBTL7 -BE/BF- Serie - SSI |
SSI | 25~7620 mm | M18 ネジで固定 | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 50…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 50…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
屋外 - IP69K, ステンレスハウジング | |
![]() BTL7 -W- Series - Analog currentBTL7 -W- Series - Analog current |
アナログ、電流 | 25~7620 mm | 3/4 インチネジで固定 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | ステンレスハウジング | |
![]() BTL7 -HB- Series - Analog currentBTL7 -HB- Series - Analog current |
アナログ、電流 | 25~7620 mm | M18 ネジで固定 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | 屋外 - IP69K, ステンレスハウジング | |
![]() BTL7 -HB- Series - Analog voltageBTL7 -HB- Series - Analog voltage |
アナログ、電圧 | 25~7620 mm | M18 ネジで固定 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | 屋外 - IP69K, ステンレスハウジング | |
![]() BTL7 -W- Series - Analog voltageBTL7 -W- Series - Analog voltage |
アナログ、電圧 | 25~7620 mm | 3/4 インチネジで固定 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | ステンレスハウジング | |
![]() BTL7 -H- Series - Analog currentBTL7 -H- Series - Analog current |
アナログ、電流 | 25~7620 mm | M18 ネジで固定 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | ステンレスハウジング | |
![]() BTL7 -WB- Series - Analog currentBTL7 -WB- Series - Analog current |
アナログ、電流 | 25~7620 mm | 3/4 インチネジで固定 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | 屋外 - IP69K, ステンレスハウジング | |
![]() BTL7 -CD- Series - DigitalBTL7 -CD- Series - Digital |
デジタル パルス | 25~2000 mm | M22で固定 | -40...85 °C | nnnn = 0025…2000: ± 50 µm | 耐圧 1000 bar | |
![]() BTL7 -CD- Series - Analog currentBTL7 -CD- Series - Analog current |
アナログ、電流 | 25~2000 mm | M22で固定 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS | 耐圧 1000 bar | |
![]() BTL7 -BE/BF- Serie - DigitalBTL7 -BE/BF- Serie - Digital |
デジタル パルス | 25~7620 mm | M18 ネジで固定 | -40...85 °C |
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
屋外 - IP69K, ステンレスハウジング |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。