製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

組立式コネクタ

あらゆる産業に適合するコネクタ

組立式コネクタ

Balluff は、信号、データ、電力を確実に伝送するための組立式コネクタの包括的な製品プログラムを提供します。さまざまな形状やハウジング素材から、アプリケーションに最適な製品を選ぶことができます。

すべての組立式コネクタは堅牢で産業環境に適合します。そして、お客様には当然のようにご期待いただける実証済みの Balluff 品質を提供することが可能です。

特長

  • あらゆる産業向けの幅広い選択肢
  • 各種の形状
  • 各種のハウジング素材
  • 信号、データ、電力の確実な伝送
  • 堅牢で産業環境に適合

7/8“ コネクタ

  • プラスチック仕様

  • ストレート型およびアングル型

  • ソケット、コネクタ付き

  • 3、4、5 ピン仕様

  • 保護等級 IP67

  • 耐衝撃・耐振動性

  • 高品質素材

  • フレキシブルに使用可能

フィールドバス用のコネクタ

  • 市販のあらゆるフィールドバスシステム用:Profibus、Profinet、Devicenet、Ethernet、CC-Link

  • ストレート型およびアングル型

  • ソケット、コネクタ付き

  • プラスチックおよび金属仕様

食品産業用のコネクタ

  • 食品・飲料産業での使用に最適 – 徹底的なテスト済み

  • 食品産業において使用される Balluff のセンサやシステム用に最適に適合

  • ストレート型またはアングル型コネクタ

  • ソケット、コネクタ付き

  • 保護等級 IP69K

  • ステンレスナット

  • サニタリ特性を確保

M8 および M12 コネクタ

  • 3、4、5、8、12 ピン仕様

  • ソケット、コネクタ付き

  • ストレート型およびアングル型

  • プラスチックおよび金属仕様

  • さまざまな接続技術を実現可能

  • 耐衝撃・耐振動性

  • 高品質素材

  • 保護等級 IP67

  • 幅広い製品ラインナップ

  • フレキシブルに使用可能

分配機用のコネクタ

  • M12 および M23 コネクタ用

  • 8、12、19 ピン仕様

  • ストレート型およびアングル型

  • ソケット、コネクタ付き

  • 耐衝撃・耐振動性

  • 高品質素材

  • 保護等級 IP67

  • 幅広い製品ラインナップ

  • フレキシブルに使用可能

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?