分配機
厳しい条件下でも多能性を発揮
Balluff の分配機はセンサやアクチュエータとコントローラを接続します。厳しい条件下での使用に最適で、特に冷却剤・潤滑剤を使用する場合に理想的です。完全密閉型ハウジングにより高い保護等級を可能にし、優れた耐衝撃・耐振動性を実現しています。
Balluff のインタフェースはすべての設備・機械に使用できる設計となっています。コネクタのはめあい精度は金属製ネジにより保証されています。
これらのスプリッタはすべての標準プロファイルおよびベースプレートに自由に取り付けることができます。固定穴は中央に設けられています。さらに側面にも固定穴があり、横向きに取り付けることも可能です。見やすい LED も自由な取り付けをサポートします。
最大の特長
- 簡単な接続
- 省スペース
- 耐振動・耐衝撃性
- 堅牢で産業環境に適合
- 金属ネジ使用による耐薬品性
- 自由度の高い固定方法
- 金属ネジによる高いはめ合い精度
M12 ポートによるコネクタの接続
12P または 19P の M12 コネクタによる接続
1 ポート当たり信号 1 個または 2 個のバリエーション
PNP、NPN の 4 連または 8 連タイプ、LED なしのバリエーション
M12 ポートによるケーブル接続
ケーブル長さ各種
1 ポート当たり信号 1 個または 2 個のバリエーション
4 連または 8 連タイプ
PNP センサおよび NPN センサ用バリエーション、LED なしのバリエーション
M12 ポートによるフードの接続
コネクタレールによる接続
センサシステムおよびアクチュエータシステムと電源電圧とのブリッジによる遮断が可能
1 ポート当たり信号 1 個または 2 個のバリエーション
4 連または 8 連タイプ
PNP センサ用バリエーション
M8 ポートによるケーブル接続
ケーブル長さ各種
1 ポート当たり信号 1 個または 2 個のバリエーション
4 連、6 連、8 連、10 連タイプ
PNP センサおよび NPN センサ用バリエーション、LED なしのバリエーション
固定穴により側面にも前面にも自由に取り付け可能
M8 ポートによるコネクタの接続
8P または 12P の M12 コネクタによる接続
1 ポート当たり信号 1 個または 2 個のバリエーション
4 連、6 連、8 連、10 連タイプ
PNP センサおよび NPN センサ用バリエーション、LED なしのバリエーション
固定穴により側面にも前面にも自由に取り付け可能
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation