제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

처리 및 조리

네트워크를 배전기로 복잡한 업무를 처리

축소 가능한 모듈

신호 결합, 공압 스위칭, 데이터 기록 및 추적 또는 가동 상태를 스마트 라이트 시그널 타워 라이트로 표시하고자 한다면, 원격 데이터 압축기로 사용되는 네트워크 배전기 하나로 모든 아날로그 기능, RFID 적용 사례, 밸브 제어, 신호 보내기, 분산형 I/O 사용 등 복잡한 업무를 즉시 처리할 수 있습니다.

생산 단계별로 하나의 IO-Link Master만 있으면 충분합니다. 다양한 구성 요소를 줄이고, 아날로그 옵션을 추가로 선택하거나 제외할 수 있습니다. 이는 작업의 유연성을 높여주고 비용을 절약합니다. 동시에 IO-Link Master는 성능이 매우 우수합니다. 추가적인 장점으로는 IO-Link Master를 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 디스플레이, 통합 스위치, 웹 서버 등이 있습니다.

처리 및 조리
1. IO-Link Master 2. 필드버스 케이블 3. 파워 케이블, 7/8“ 4. M8 센서 허브, 16개의 입력, PNP 5. IO-Link 밸브 인터페이스(Festo, Bosch Rexroth) 6. IO-Link 스마트 라이트, 세그먼트 3개 7. 산업용 RFID, 기록/판독 헤드 8. 산업용 RFID, 데이터 캐리어 9. 연결 케이블, M12 → M12, 4심 10. RFID 연결 케이블, M12 → M14, 차폐혀, 4심

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니