제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

분산 확대

분산 확대

주요 설정을 최소화

IO-Link 사용 시 하나의 노드 주소/IP 주소만으로 최대 496개의 입/출력부로 데이터를 전송할 수 있습니다. 데이터 압축을 통해 주소 사용을 줄이고, 필요한 주요 설정을 최소화할 수 있습니다.

확장 포트가 적용된 IO-Link 센서 허브/액추에이터 허브가 기준을 제시합니다.밸브 인터페이스 또는 추가적인 IO-Link 허브를 쉽게 포트에 연결할 수 있기 때문에 IO-Link 센서 허브/액추에이터 허브는 IO-Link Master와 함께 네트워크 토폴로지를 분산시킬 수 있는 새로운 가능성을 제시합니다. 즉 간단히 말해 플러그-앤- 플레이 방식을 사용합니다.추가적인 입/출력은 쉽게 진행될 뿐만 아니라 추가적인 Master도 필요하지 않습니다.

최대 496개의 I/O 구성

16개포트의 IO-Link Master 한 개로 최대 496개의 I/O를 구성할 수 있습니다. 유효 범위는 두 배로 증가하고, 많은 비용을 절약할 수 있습니다.

본 네트워크 구조를 구현하기 위해서는 표준형 비차폐 케이블 한 개면 충분합니다. 표준 케이블 한 개만으로 IO-Link의 기능을 완전히 활용할 수 있어, 배선의 수고를 줄이고, 비용을 절약할 수 있습니다.

분산 확대
1. IO-Link Master 2. 필드버스 케이블 3. 파워 케이블, 7/8“ 4. IO-Link 센서 허브, 설정 가능 타입, I/O 확장용 5. IO-Link 밸브 인터페이스(Festo, Bosch Rexroth) 6. IO-Link 밸브 인터페이스(SMC, Parker, Norgren) 7. IO-Link 밸브 인터페이스(Numatics) 8. 연결 케이블, M12 → M12, 4심

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니