제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

측정, 조종 및 제어

미디어 프로세스를 정확하게 공급

유압 실린더 오일 주입 사례

IO-Link와 간단한 비차폐 표준 케이블을 사용하여 공정 매체를 올바르게 주입할 수 있습니다. IO-Link Master 하나만 있으면 데이터를 기록하고 전송할 수 있습니다. Master 디바이스의 전체 조종 회로에 하나의 버스 주소만을 사용합니다.

예를 들어, 유압 실린더에 오일을 주입하기 위해 압력 센서, 온도 센서, 플로우 센서, 가변 제어기, 제어 밸브 및 유압 실린더 등 모든 관련 구성 요소를 전자동으로 측정, 조종, 제어할 수 있습니다. 최적화된 오일 공급이 가능합니다.

센서로 오일의 플로우, 온도 및 압력을 측정합니다. 측정된 데이터는 지속적으로 Master를 통해 가변 제어기로 전달됩니다. 가변 제어기는 데이터를 공칭값에 맞게 조정하고, 필요 시 추가적인 제어를 실시하고 신호를 Master로 보냅니다.

제어 밸브를 통해 유압 실린더를 적절하게 제어할 수 있습니다. 또한 Master는 유압 실린더와 제어 밸브에 제어 명령을 생성하는 정보도 제어 시스템에 전송합니다. 제어 명령은 Master를 통해 다시 전달됩니다. 주요 특성: 비차폐 3심 또는 4심 케이블로 전체 제어 회로를 배선할 수 있습니다.

측정, 조종 및 제어
1. Profinet, 4개 포트의 IO-Link Master 2. Profinet 케이블, M12 → M12, 차폐형4. IO-Link 압력 센서 5. BTL7 Profinet 위치 센서, 최대 길이 7620 mm 6. IO-Link 아날로그 컨버터, 입력 0...10 V DC 7. IO-Link 아날로그 컨버터, 출력 0...10 V DC 8. M12 센서 허브, 아날로그 0...10 V DC, 디지털 9. 연결 케이블, M12 → M12, 4심 10. 연결 케이블, M12 → M12, 차폐형, 4심 11. 위치 센서 마그넷 12. 파워 케이블, M12, 4심

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니