제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

로봇 자동화

심플한 M12 커넥션 한 개면 충분합니다.

최소한의 다운타임으로 수익 창출

최신 로봇 설비, 특히 로봇 팔에는 여러 개의 센서가 필요합니다. 하지만, 역동적인 움직임을 방해하지 않고 에너지 소비량을 최소화하려면 로봇 팔의 무게가 가벼워야 합니다. 비용이 많이 드는 멀티핀 케이블 배선은 효율성을 저해합니다.

IO-Link로 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. M12 표준 커넥션 하나로 특수 커넥터 없이 로봇을 작동시킬 수 있기 때문입니다. I/O 모듈과 밸브 터미널을 쉽게 연결함으로써 작업이 간편합니다.

인덕티브 커플러를 사용하여 신속한 툴 교체가 가능합니다. 인덕티브 커플러가 비접촉 방식으로 갭을 통해 데이터 전송과 전원 공급을 동시에 실시하기 때문입니다. 플러그-앤-플레이 방식으로 신속한 툴 연결이 가능하고, 제어 시스템은 IO-Link를 통해 자동으로 파라미터를 세팅할 수 있습니다. 더 이상 케이블 파손에 대한 걱정 없이, 뛰어난 활용성과 최소한의 다운타임을 구현할 수 있습니다.

로봇 자동화
1. IO-Link Master, 2. 필드버스 케이블, 3. 파워 케이블, 7/8“, 4. 인덕티브 커플러 40 × 40 mm, 표준 타입, IO-Link, 양방향, 5. 인덕티브 커플러 40 × 40 mm, 원격 타입, IO-Link, 양방향, 6. M12 센서 허브, 설정 가능 타입, I/O 확장용, 7. IO-Link 밸브 인터페이스(Festo, Bosch Rexroth), 8. M12 센서 허브, 입력부 16개, PNP, 9. 연결 케이블, M12 → M12, 4심

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니