- Sensores e tecnologia de rede excepcionais para as indústrias de embalagens, alimentos, bebidas, farmacêutica e cosmética
- Tecnologia de Acionamento Elétrico
- Automação na indústria de semicondutores
- Indústria automotiva e fornecedores
- Indústria de ferro e aço
- Usinagem eficiente utilizando tecnologia de sensores e automação
- Equipamento Móvel
- Produção de Energia
- Indústria Plástica
- Life Science
- Linha branca
- Indústria eletrônica
- Revolução na automatização da produção de baterias: garantir a máxima eficiência e qualidade
- Indústria de Pneus
- Engenharia de tráfego
- Automação intralogística: melhorando a eficiência e o rendimento
- Sensoriamento robótico: Precisão e eficiência na automação robótica
- Componentes pneumáticos e hidráulicos
Finalização de células: controle de qualidade e eficiência melhorados
Dominar os pormenores da ativação celular, do envelhecimento e da garantia de qualidade
Posicionamento preciso de robôs em armazéns de baterias
Os codificadores de posição codificados magneticamente permitem o posicionamento preciso em aplicações altamente dinâmicas.
Identificação confiável de objetos em armazéns de baterias
Os sensores ópticos permitem a detecção e o posicionamento precisos de paletes e máquinas de armazenamento e recuperação.
Feedback de temperatura e economia de custos na finalização de células
Os hubs IO-Link permitem a conexão digital de sensores de temperatura e minimizam os custos de cabeamento.
A etapa final da produção de células de bateria, conhecida como finalização de células, é crucial, pois tem um impacto direto no desempenho e na vida útil das baterias. Nessa etapa, cada cabo é ativado, analisado, classificado e submetido a um controle de qualidade para garantir a segurança e a eficiência dos produtos.
Cada detalhe é importante nesses processos. As células devem ser cuidadosamente carregadas, descarregadas e envelhecidas em ambientes especializados. Além da complexidade, há a necessidade de armazenar com segurança centenas de milhares de células, cada uma com dados exclusivos e métricas de qualidade que são essenciais para a qualidade e a confiabilidade consistentes da bateria.
A Balluff atende a esses requisitos complexos com um portfólio de soluções. Nossa tecnologia de pontaRFID-permite o rastreamento e a identificação precisos, enquanto oshubs IO-Linkdigitalizam com precisão os sensores de temperatura no depósito de baterias. Esses produtos não apenas elevam os padrões de segurança e a eficiência do processo, mas também aumentam a produção e melhoram a eficiência geral do equipamento (OEE) na produção de células.
Otimize a finalização de seus cabos com produtos especializados
Saiba mais sobre produtos feitos sob medida para melhorar a eficiência e a qualidade dos seus processos de finalização de células, desde o monitoramento de temperatura até a detecção de objetos.
Mais sobre a produção de baterias
Descubra como as soluções da Balluff podem melhorar as principais áreas de seu processo de fabricação de baterias.