Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Otimização da produção de eletrodos para um desempenho máximo da bateria

Utilização de soluções avançadas para mistura de massas, revestimento, secagem e calandragem

Otimização durante a calandragem, o corte e a perfuração

Configurações precisas e manutenção preditiva

Revestimento e secagem perfeitos

Controle e transparência para resultados ideais

Mistura precisa de polpa

Monitoramento e controle eficientes dos processos de mistura

A produção de eletrodos é crucial para a qualidade e o desempenho das baterias de íons de lítio. Esse processo inclui a mistura, o revestimento, a secagem e a calandragem de pastas com demandas simultaneamente altas na otimização do tempo de ciclo.

Para isso, a Balluff oferece soluções especializadas, comoRFID-para uma rastreabilidade perfeita, sensores optoeletrônicos para controle de qualidade eIO-Linkpara uma comunicação de dispositivos enxuta e eficiente em termos de energia, que, juntos, melhoram a qualidade do produto e a eficácia geral do equipamento (OEE) na produção de baterias, reduzindo os custos.

A integração de nossas tecnologias ao seu equipamento de fabricação de eletrodos permite maior qualidade e eficiência, estabelecendo a base para um melhor desempenho da bateria. Nossas soluções são projetadas para garantir a mistura precisa da pasta, o revestimento consistente e os processos otimizados de secagem e calandragem.

Mistura precisa de polpa

Monitoramento e controle eficientes dos processos de mistura

Monitore a condição do misturador

Use sensores de monitoramento de condições para registrar dados de status e ser informado sobre possíveis problemas em um estágio inicial.

Mais pormenores

Detecte o nível de enchimento com ultrassom em tanques de polpa

Detecção e monitoramento precisos do nível em ambientes exigentes.

Mais pormenores

Monitoramento de temperatura e pressão em sistemas de tubulação com sensores

Monitoramento confiável das condições em tubulações e tanques para produção de polpa.

Mais pormenores

Monitore continuamente as etapas de produção com as SmartLights

Luzes de sinalização LED inteligentes com vários modos e segmentos de cores e de exibição.

Mais pormenores

Otimização dos processos de mistura de polpa com IO-Link

O IO-Link permite a conversão eficiente de sinais analógicos em digitais e, portanto, melhora a eficiência de seu sistema.

Mais pormenores

Detecte de forma confiável os níveis de enchimento

Os sensores capacitivos detectam de forma confiável os níveis de enchimento em recipientes não metálicos e meios altamente condutores.

Mais pormenores


Otimização durante a calandragem, o corte e a perfuração

Configurações precisas e manutenção preditiva

Simplifique o cabeamento e reduza os custos

Maximize a flexibilidade e a eficiência em sua automação com soluções inovadoras de IO-Link.

Mais pormenores

Ajuste guiado da posição do rolo durante a calandragem

Aumente a eficiência de suas mudanças de formato com o indicador de posição digital BDG e sua orientação intuitiva ao usuário.

Mais pormenores

Controle e monitoramento eficientes durante a calandragem

A transmissão em tempo real dos dados do sensor via IO-Link permite o máximo de produtividade.

Mais pormenores

Visualize os processos de calandragem

Monitoramento simples dos seus processos de calandragem com o SmartLight BNI.

Mais pormenores

Ajuste preciso da posição dos cilindros hidráulicos no processo de calandragem

Máxima precisão em seus processos de calandragem com os versáteis sensores de posição indutivos.

Mais pormenores

Identificação confiável e manutenção preditiva de ferramentas

Gerenciamento e manutenção otimizados de ferramentas com o sistema RFID industrial BIS U.

Mais pormenores

Otimize e monitore os processos de corte

O IO-Link garante a aquisição de dados do sensor em tempo real e minimiza o esforço de cabeamento.

Mais pormenores

Identifique de forma confiável as ferramentas de puncionamento

Máxima confiabilidade do processo graças à validação automática da ferramenta com o sistema RFID UHF BIS.

Mais pormenores

Medição contínua da posição da ferramenta de puncionamento no processo de entalhe

Os sensores de posição magnetostrictivos garantem o monitoramento preciso da ferramenta e, portanto, a máxima qualidade do processo.

Mais pormenores


Revestimento e secagem perfeitos

Controle e transparência para resultados ideais

Transfira dados analógicos do processo para o controlador

Nossos módulos de rede e mestres IO-Link permitem a transmissão eficiente de dados de sensores de pressão e temperatura para o PLC.

Mais pormenores

Monitore a condição dos ventiladores de exaustão

O kit de ferramentas de monitoramento de condições verifica de forma confiável a condição dos exaustores e das portas de serviço e permite o monitoramento remoto.

Mais pormenores

Visualize os processos de revestimento e secagem de eletrodos

Melhore o monitoramento de seus processos de revestimento e secagem com o SmartLights BNI da Balluff e reaja rapidamente a desvios.

Mais pormenores

Monitore a inclinação das tramas de material nos processos de secagem e revestimento

Garanta a orientação precisa do material com os sensores capacitivos de inclinação BSI.

Mais pormenores

Monitore a disponibilidade de material com sensores ultrassônicos

Garanta a disponibilidade contínua de material em seus processos de revestimento com os sensores ultrassônicos BUS flexíveis da Balluff.

Mais pormenores

Monitore a disponibilidade de material com sensores de distância optoeletrônicos

Evite interrupções de produção no processo de revestimento com os sensores de distância optoeletrônicos BOD da Balluff para monitoramento preciso do material.

Mais pormenores

Identifique de forma confiável as bobinas de eletrodos

Evite defeitos de material e projete processos de revestimento eficientes com RFID.

Mais pormenores


Transforme a fabricação de eletrodos com os melhores produtos de sua categoria

Alcance um novo nível de precisão e controle em sua produção de eletrodos com nossos componentes e soluções personalizados, que foram testados e aprovados pelos principais fabricantes de baterias e construtores de máquinas.


Mais sobre a produção de baterias

Descubra como as soluções da Balluff podem melhorar as principais áreas de seu processo de fabricação de baterias.


Você tem alguma dúvida? Entre em contato com nossos especialistas!


Aprofunde seus conhecimentos

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar