Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Montagem de módulos e embalagens: garantir a precisão e a rastreabilidade

Obter controle e eficiência superiores na montagem de módulos e embalagens

Visualização flexível do processo na montagem de módulos e pacotes de baterias

As SmartLights de LED fornecem uma visualização concisa dos status da máquina durante a operação.

Mais pormenores

Monitoramento de motores de correia transportadora

Os sensores de monitoramento de condições detectam possíveis problemas em um estágio inicial e, assim, evitam paradas não planejadas.

Mais pormenores

Detecção da presença de células na montagem de baterias

Os sensores de proximidade fotoelétricos BOS garantem a detecção precisa das células da bateria para um processo de montagem estável e eficiente.

Mais pormenores

Transmissão de dados e energia sem desgaste

Os acopladores indutivos garantem uma transmissão de energia e dados confiável e livre de manutenção.

Mais pormenores

Posicionamento de paletes e placas adaptadoras

Os sensores indutivos de fator 1 reconhecem qualquer tipo de metal usado em uma distância de comutação constante.

Mais pormenores

Rastreabilidade na montagem de módulos, embalagens e sistemas

Os sistemas RFID oferecem rastreabilidade precisa e melhoram o controle do processo em todas as áreas de montagem.

Mais pormenores

Otimize a tecnologia de transportadores e reduza o consumo de energia

Os módulos de rede IO-Link aumentam a eficiência e a produtividade por meio do controle descentralizado do acionamento e do fácil manuseio.

Mais pormenores

Na produção de baterias, a montagem de módulos e pacotes é crucial para integrar células individuais em unidades funcionais maiores e, ao mesmo tempo, garantir a precisão e a rastreabilidade. Depois que as células da bateria são submetidas a rigorosos testes de qualidade, elas passam por várias etapas de produção. Essas etapas incluem testes de células, a montagem de módulos brutos e inspeções finais para garantir que cada módulo atenda aos mais altos padrões de desempenho e segurança.

Essa abordagem é particularmente importante para grandes fabricantes que frequentemente sincronizam suas linhas de produção com as linhas de montagem de veículos para garantir a eficiência operacional.

A Balluff oferece uma ampla variedade de soluções, incluindo sistemas de visão,IO-Link-eRFID-que lhe dão suporte na montagem precisa e no controle de qualidade robusto. Desde a transmissão de energia sem fio até a otimização de transportadores e soluções de comunicação robustas, oferecemos os componentes que tornam sua produção mais eficiente e confiável.


Otimize sua montagem de módulos e embalagens com nossos produtos básicos

Descubra soluções personalizadas que melhoram a precisão e a rastreabilidade em seu processo de montagem e aumentam o OEE e a qualidade do produto.


Mais sobre a produção de baterias

Descubra como as soluções da Balluff podem melhorar as principais áreas de seu processo de fabricação de baterias.


Você tem alguma dúvida? Entre em contato com nossos especialistas!


Aprofunde seus conhecimentos

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar