Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Gestão automatizada de ferramentas com RFID

Administrar ferramentas de modo automatizado

Gestão automatizada de ferramentas com RFID

Todas as ferramentas sempre visíveis

Há mais de 30 anos, robustos sistemas RFID para automação industrial da Balluff asseguram a qualidade das ferramentas utilizadas e seu aproveitamento ideal. Para isso, fornecemos sistemas que, para o controle CNC de máquinas fresadoras e de centros de usinagem, sempre disponibilizam os dados corretos sobre as ferramentas.

Por meio de RFID, é possível atribuir para cada ordem de trabalho prevista a ferramenta correta à máquina correta. Com isto, cada ferramenta individual é conduzida automaticamente pela produção, testada e – se necessário – retrabalhada e devolvida. O RFID assegura a identificação inequívoca de cada ferramenta utilizada, uma vez que esta se torna inconfundível pela identificação única do tag ligado de modo definitivo ao suporte da ferramenta. Você pode solicitar via IO-Link a exibição de todos os dados relevantes à ferramenta no sistema de comando. Isso possibilita uma elevada qualidade de usinagem e um aproveitamento ideal das ferramentas. A gestão de ferramentas, baseada em RFID, contribui desta maneira para uma maior geração de valor agregado.

A Balluff fornece sistemas de baixa frequência (LF) e de alta frequência (HF) os quais, com a sua variedade de tags e cabeças de leitura/escrita, solucionam as mais variadas aplicações também em condições difíceis de utilização. Ao longo dos anos, o nosso BIS C de baixa frequência se consolidou como padrão. Com o nosso BIS M de alta frequência, grandes volumes de dados podem ser processados. E, se for conveniente trabalhar tanto com LF quanto com HF, as nossas soluções possibilitam também uma operação mista confiável com as duas frequências. Porque nós oferecemos até um processador independente de frequências que abrange várias tecnologias.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar