Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Para a interação rápida entre o homem e a máquina

Proteção confiável das pessoas

Para a interação rápida entre o homem e a máquina

Tornar os pontos de risco seguros, economicamente

As nossas cortinas luminosas de segurança representam uma solução econômica para tornar seguros os pontos de risco. Estes dispositivos de segurança, atuando sem contato, detectam com segurança dedos, mão ou corpo e param todos os movimentos perigosos das máquinas. Com isto, você providencia uma proteção confiável das pessoas e evita a construção de cercas protetoras, podendo aproveitar melhor o espaço disponível. Ao mesmo tempo, você lucra com uma elevada proteção contra manipulações. Com esta finalidade, você simplesmente conecta a grade de luz ao módulo E/A seguro, que está ligado ao IO-Link Master. A função de segurança está estabelecida. Ao mesmo tempo você reduz custos. Pois a técnica de conexão é padrão M12.

Para alimentar o robô com material de modo confiável, as nossas cortinas luminosas de segurança também podem ser utilizadas em eclusas de material, assim realizando aplicações de muting. Ali, a função de segurança é desativada temporariamente durante o transporte do material através do campo de proteção. Mesmo assim, a segurança é mantida quando uma pessoa entra na área de segurança sem prévia autorização.

Em último caso, você aciona o comando de parada por meio do botão de emergência para deter assim o movimento perigoso. O nosso botão de emergência é fácil de montar e versátil na utilização. A sua carcaça compacta cabe nas mais variadas maquinas e em muitos sistemas. A sua classe de proteção o torna ideal para ambientes com pó e água.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar