Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Mudança rápida de parâmetros, descarte mínimo

Automatizar as mudanças de formato

Mudança rápida de parâmetros, descarte mínimo

Reagir de maneira mais rápida e flexível às mudanças das exigências

Devido a lotes cada vez menores, a sua produção precisa estar em condições de reagir cada vez mais rápido às mais variadas exigências dos clientes. E isto de modo flexível, uma vez que a alimentação de material, o processamento e a embalagem requerem diferentes formatos.

Posição e distância dos pontos de ajuste, como esteiras de transporte e trilhos guia, precisam ser ajustados novamente em dependência de cada formato de produto. Utilizando sistemas de posicionamento para os ajustes de formato, você reduz o tempo necessário para mudar o formato, a qualidade do produto melhora, e o descarte é minimizado.

Os nossos sistemas de medição linear, magnetostritivos com interface IO-Link proporcionam a consulta de posição absoluta de alta precisão e rápida dos ajustes individuais de formato. A construção robusta em carcaças impermeáveis cria resistência contra contaminação, choques e vibrações. Mesmo em condições ambientais extremas, você lucra com uma elevada disponibilidade das máquinas e da planta. Pela consulta simultânea de várias posições com um sistema de posicionamento, você diminui os custos da integração e economiza dinheiro.

Com IO-Link, você aproveita várias vantagens ao mesmo tempo: A integração no sistema de comando e a mudança dos parâmetros pelos protocolos definidos são simples e rápidas. Com simples Plug-and-Play você consegue uma pronta mudança de sistema. E sem ciclo de referência, este sistema sem desgaste com um comprimento máximo de medição de até 4572 mm, fica pronto de novo para funcionar imediatamente.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar