Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Soluções completas de identificação para sistemas de transferência

Coletar dados de modo automatizado

Soluções completas de identificação para sistemas de transferência

Aumenta a qualidade do produto, otimiza o processo

Quando se trata de rastreabilidade de peças na automação, não há alternativas melhores do que o RFID, pois estes sistemas de comando automático coletam e documentam todos os dados em tempo real. Eles tornam rastreáveis cada um dos passos da produção, cada material utilizado e cada meio operacional, possibilitando correções já durante o processo em andamento. Através desta transparência abrangente, o RFID cria as condições para otimização de processos e, ao mesmo tempo, elevada qualidade do produto.

Para transmissão rápida de dados, tempos de ciclo curtos e elevada segurança de dados em todas as aplicações, oferecemos o nosso robusto processador BIS V. Ele permite a operação mista das mais variadas tecnologias RFID, LF, HF e UHF. Por isto, um único tipo de processador é suficiente para resolver qualquer problema que você quiser resolver. Para utilização fora da indústria, este High Performer está disponível com compatibilidade eletromagnética perfeita e para todos os sistemas fieldbus usados mundialmente.

O BIS V oferece quatro portas, parametrizáveis independentemente uma das outras, e permite a operação simultânea de até quatro cabeças de leitura/escrita. Adicionalmente, você pode ligar à porta IO-Link Master os sensores e atuadores com capacidade para IO-Link ou um hub para sensores com até 16 sensores. Com isto, você agrupa, da maneira mais simples, os dados de sensores em qualquer tecnologia de rede. Você racionaliza a sua estrutura de rede, economizando tempo e custos.

Como alternativa, você também pode utilizar sistemas de identificação IO-Link. Tão simples como ligar um sensor ao IO-Link Master, sem necessidade de processador. Resultado final: IO-Link torna a rastreabilidade de peças especialmente econômica.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar