Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Para as condições extremas no ambiente de soldagem

Transmitir sinais com segurança em campos de interferência elétrica

Para as condições extremas no ambiente de soldagem

Arquitetura descentralizada do sistema na célula de soldagem

Para as condições extremas no ambiente de soldagem, a Balluff fornece módulos robustos para a transmissão segura de sinais. Os nossos módulos resistentes à solda, com corpo em plástico reforçado por fibra de vidro, lidam de forma confiável com respingos de solda, correntes de soldagem e campos de interferência eletromagnética.

Estes módulos, de fácil instalação, estão disponíveis como IO-Link Master e hubs de sensores/atuadores configuráveis com IO-Link, cada um com 8 portas IO-Link para 16 entradas e saídas. Todas as entradas são resistentes a curto-circuitos, todas as saídas estão protegidas contra sobrecarga. Adicionalmente, os nossos hubs de sensores/atuadores configuráveis com IO-Link dispõem de uma porta de ampliação para conectar mais hubs de sensores/atuadores configuráveis com IO-Link, de modo que você possa utilizar até 30 entradas e saídas. Assim, a implementação de soluções fieldbus inovadoras se torna bem flexível.

A eficiente conexão ponto a ponto IO-Link permite estruturar uma arquitetura de sistema descentralizada na célula de soldagem, fora do painel de distribuição. Nós de rede, equipados com um IO-Link Master, se comunicam via Ethernet/IP diretamente com o sistema de comando ou com o módulo de comando da máquina.

É possível conectar às portas IO-Link os mais variados sensores inteligentes ou módulos E/A com interface IO-Link. Com isto, você usa estruturas simples e muito mais flexível. Além disso, a transmissão dos parâmetros é simples. O diagnóstico contínuo assegura um monitoramento confiável. E os cabos industriais de baixo custo com três condutores sem blindagem permitem um cabeamento rápido.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar