Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sensores para pneumática e hidráulica

Segurança para dispositivos de fixação

Sensores para pneumática e hidráulica

Solução All-in-One para conexão de sensores e atuadores – com separação galvânica

A segurança no dispositivo de fixação do suporte da ferramenta é garantida pelo no nosso hub configurável para sensor/atuador com separação galvânica. Esta solução All-in-One oferece a possibilidade de conectar tanto sensores quanto atuadores a um módulo. A mensagem de retorno sobre a posição dos cilindros ocorre através do segmento sensor. Ao mesmo tempo, você pode desligar o segmento atuador com segurança por meio de um circuito de segurança, comutável separadamente, uma vez que o hub IO-Link para E/A está dividido em dois segmentos com separação galvânica.

Para interromper a tensão de alimentação do segmento atuador com segurança, você precisa de um aparelho externo de segurança. Então, com o módulo podem ser realizadas funções de segurança até SIL2 conforme EN62061. Vale a pena tomar conhecimento para a utilização: A robusta carcaça de IP67 é especialmente indicada para ambientes severos. IO-Link e LEDs de status possibilitam o diagnóstico.

Você também monitora, de modo confiável, a qualidade do sinal IO-Link. Com o módulo, você pode operar até oito entradas e saídas digitais. Em caso de interrupção da ligação IO-Link, as saídas assumem estados previamente definidos que são mantidos até o restabelecimento da ligação IO-Link. Em função deste estado inequívoco da máquina, você pode continuar produzindo sem ciclo de referência quando a ligação estiver restabelecida, economizando um tempo valioso.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar