Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

O conceito simples para tarefas industriais

Controle de qualidade conforme as suas especificações individuais

O conceito simples para tarefas industriais

Com IO-Link bem preparado para Indústria 4.0

Para uma produção moderna e flexível, a nossa SmartCamera com interface fieldbus e IO-Link oferece um amplo espectro de aplicações. Ela inspeciona a qualidade das peças fabricadas, inclusive das suas etapas de fabricação, verificando, por exemplo, se dimensões, distância, posição e orientação estão corretas ou se a totalidade das peças está presente e se as peças estão sem defeito. Com isso, você pode detectar e corrigir a tempo quaisquer falhas de processo em cada uma das etapas da produção. Você evita rejeição de lotes e reduz os custos posteriores.

Para assegurar um fluxo ideal da produção, é possível integrar outros sistemas de sensores através da interface IO-Link para uma solução global e para deixar você bem preparado para os desafios da Indústria 4.0.

Através da interface IO-Link Master é possível indicar também, por exemplo, estados de controle do processo – diretamente sem comando SPS – por meio da nossa luz de sinalização IO-Link SmartLight. A SmartCamera inaugura um gerenciamento inteligente de dados e proporciona um armazenamento moderno de informações.

Todos os dados são formatados corretamente e transmitidos ao sistema superior de comando. Neste processo, o software de fácil operação assegura um teach-in simples e rápido de todas as tarefas conforme suas especificações individuais. O software completo, com ajuda online e interface gráfica, meios auxiliares para ferramentas e manual, já se encontra integrado.

É evidente que você pode esperar imagens brilhantes. Adicionalmente, com a nossa SmartCamera, você estabiliza o processo de produção inteiro. Pois somente a nossa SmartCamera pode ser configurada de modo que apenas as informações relevantes ao comando ainda circulem através do distribuidor de processo. Todos os demais dados são encaminhados a um distribuidor Gigabit Ethernet separado. Isso minimiza a carga de dados e protege o seu distribuidor de processo.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar