Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Livres de desgaste com proteção contra manipulação

Segurança para as pessoas e instalações

Livres de desgaste com proteção contra manipulação

Monitoramento direto da posição do robô e do ponto final em caso de metal

Os nossos sensores indutivos de segurança proporcionam segurança para pessoas e instalações. Eles registram, sem contato, a aproximação de objetos metálicos e fornecem os sinais seguros necessários sobre posição e ponto final. Deste modo, você monitora robôs e suportes de peças de trabalho com segurança. Diferentemente das chaves de segurança convencionais, os sensores indutivos de segurança não precisam de nenhuma contra-peça especial. Assim, o monitoramento direto de posição do robô e ponto final do suporte metálico da ferramenta pode ser solucionada facilmente. Você simplesmente liga os sensores ao módulo E/A seguro, o qual agrupa todos os sinais e os encaminha via IO-Link Master para avaliação.

Proteção de acesso solucionada economicamente

A nossas chaves de segurança tipo Reed proporcionam a proteção de acesso isenta de desgaste. Esta solução econômica é resistente a deslocamentos de portas e robusta no funcionamento. Outro ponto positivo - com um distanciador, a instalação se torna realizável até em ambientes ferromagnéticos.

Com fortes vibrações

Para exigências mais severas, sensores de segurança com codificação por transponder são inevitáveis. Assim, os nossos sensores de segurança RFID garantem um monitoramento seguro de portas de proteção expostas a fortes vibrações. Você se beneficia de estágios elevados de codificação e – associada a estes – alta proteção contra manipulação. Pois os transponders RFID passivos podem ser identificados de modo inequívoco.

Estes sensores, insensíveis à contaminação e com uma ampla faixa de resposta, são ideais para portas emperradas ou sem guia exata. Os sensores oferecem muita flexibilidade na montagem. Para economizar ferragens adicionais para as portas, versões com fixação magnética integrada estão disponíveis.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar