Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Laserové svetelné bariéry a viaclúčové optické závory

Optické senzory

K dispozícii v:

2 Séria

Multifunkčné svetelné bariéry a viaclúčové optické závory s vysokým rozlíšením sú vhodné pre širokú škálu aplikácií. Zatiaľ čo svetelné bariéry kombinujú až tri rôzne funkcie v jednom zariadení, napríklad identifikácia dielov, určenie polohy a počítanie objektov, viaclúčové optické závory sú vhodné na skenovanie veľkých plôch. Môžu počítať diely, zaznamenávať výšku stohu (napr. papiera) alebo merať výšku palety.

Špeciálne funkcie

  • Odolný kovový kryt podporuje precíznu inštaláciu a presné zarovnanie
  • Vhodné aj na snímanie väčších objektov
  • K dispozícii sú rôzne signály na výstupe
  • Rýchla inštalácia a jednoduché uvedenie do prevádzky
  • Nie je potrebné žiadne ďalšie príslušenstvo, ako napríklad ovládač, počítač alebo softvér

Sprievodca produktom na rozpoznávanie objektov

Povedzte nám, aké sú vaše požiadavky, a my vám povieme, ktorý produkt potrebujete!

2 Séria

Séria
Aktívna dĺžka AL 1 Typ svetla Rozhranie Najmenšia časť typ.
Činnosti
100 mm, 150 mm, 300 mm Infrared Analog, voltage, PNP 5.0 at t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m, 7.0 at t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať