Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupný košík
Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať
Produkty
Webové stránky
Dokumenty

Rámové svetelné závory

Optoelektronické snímače

K dispozícii v:

41 Verzie

Naše rámové svetelné závory BOW sa používajú na miestach, kde sa majú objekty zisťovať nielen bodovo, ale aj v oblasti. Množstvo paralelne usporiadaných lúčov dokáže identifikovať objekty v širokom okne. Naše rámové svetelné závory pritom zaručujú rovnomernú výšku rozlíšenia na každom mieste rámu.

Rámové svetelné závory od spol. Balluff sú dostupné v dynamických a statických variantoch. Dynamická verzia pri tom rozpoznáva v aktívnej oblasti iba pohybujúce sa objekty – bez akéhokoľvek ovplyvňovania podávacími zariadeniami atď.: ideálne riešenie na detekciu a počítanie rýchlo a neusporiadane podávaných objektov.

Špeciálne funkcie

  • Rovnomerná výška rozlíšenia v celej oblasti rámu
  • Identifikácia drobných dielov do priemeru 0,8 mm
  • Robustné kovové teleso so štandardným konektorom M8
  • Nastaviteľná citlivosť a dĺžka výstupného signálu
  • Dynamické a statické varianty
  • Modulárna stavebnica s mnohými veľkosťami rámu

Dostupnosť

Cena

41 Výsledky

Objednávkový kód Cena Active window (PL x AL) Interface Connection Housing material
Činnosti

BOW0012

BOW A-1208-PS-C-S49
799.05 EUR 120 × 80 mm PNP dynamic normally open (NO) Connector, M8x1-Male, 3-pin Aluminium, anodized, black

BOW001A

BOW A-0408-PS-C-S49
723.35 EUR 40 × 80 mm PNP dynamic normally open (NO) Connector, M8x1-Male, 3-pin Aluminium, anodized, black

BOW001H

BOW A-0808-NS-C-S49
773.33 EUR 80 × 80 mm NPN dynamic normally open (NO) Connector, M8x1-Male, 3-pin Aluminium, anodized, black

BOW001J

BOW A-0808-PS-C-S49
773.33 EUR 80 × 80 mm PNP dynamic normally open (NO) Connector, M8x1-Male, 3-pin Aluminium, anodized, black

BOW001W

BOW A-1208-NS-C-S49
799.05 EUR 120 × 80 mm NPN dynamic normally open (NO) Connector, M8x1-Male, 3-pin Aluminium, anodized, black

BOW002A

BOW A-1616-NS-C-S49
847.88 EUR 160 × 160 mm NPN dynamic normally open (NO) Connector, M8x1-Male, 3-pin Aluminium, anodized, black

BOW002H

BOW A-1216-PS-C-S49
773.33 EUR 120 × 160 mm PNP dynamic normally open (NO) Connector, M8x1-Male, 3-pin Aluminium, anodized, black

BOW002J

BOW A-1616-PS-C-S49
847.88 EUR 160 × 160 mm PNP dynamic normally open (NO) Connector, M8x1-Male, 3-pin Aluminium, anodized, black

BOW002U

BOW B-0404-DU-C-S75
997.92 EUR 40 × 40 mm PNP static NO/NC
NPN static NO/NC
Connector, M8x1-Male, 4-pin Aluminium, anodized, black

BOW002Y

BOW B-0808-DU-C-S75
1147.97 EUR 80 × 80 mm PNP static NO/NC
NPN static NO/NC
Connector, M8x1-Male, 4-pin Aluminium, anodized, black