Snímače kontrastu

Optické senzory

K dispozícii v:

1 Séria

Kontrastné senzory sú difúzne senzory s vysokým rozlíšením, ktoré rozlišujú objekty podľa ich sivej farby. Robustné snímače kontrastu od spoločnosti Balluff rozpoznávajú aj malé rozdiely v kontraste, majú vysokú spínaciu frekvenciu až 30 kHz, a preto sú mimoriadne rýchle. Umožňujú vysokú presnosť polohovania, a preto sú vhodné na širokú škálu aplikácií, napr. v tlačiarenskom a obalovom priemysle.

Špeciálne vlastnosti

  • Presné spínanie pre rýchle procesy - Vysoká spínacia frekvencia do 30 kHz
  • Rôzne typy svetla (laser, červené/zelené/modré alebo biele svetlo)
  • Veľké dosahy s laserom
  • Dobre viditeľné svetelné body na jednoduché nastavenie
  • Predĺženie impulzov
  • Možnosť externého učenia
  • K dispozícii aj s analógovým výstupným signálom
  • Jednoduché nastavenie prostredníctvom displeja (k dispozícii aj bez neho)
  • Rôzne série pre rôzne aplikácie

Sprievodca produktom na rozpoznávanie objektov

Povedzte nám, aké sú vaše požiadavky, a my vám povieme, ktorý produkt potrebujete!

1 Séria

Séria
Rozhranie Rozsah min. Rozsah max. Typ svetla Typ pripojenia Materiál puzdra primárny Štýl
Činnosti
IO-Link-Device, Analog, voltage, PNP/NPN, Push-Pull/IO-Link, PNP 6 mm 21 mm LED White light, Green light/Red light, Blue light/Green light/Red light, White light, LED RGB Cable, Connector Zinc, Aluminium, ABS, PBT block style, Ø 18 mm
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať