Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Automatizácia robotov

Jednoduché pripojenie M12 stačí

Profitujte z minimálnych prestojov

Moderné robotické systémy vyžadujú veľa snímačov – najmä v ramene robota. To však musí mať nízku hmotnosť, aby bola zabezpečená dynamika a minimálna spotreba energie. Zložité zapojenie viacpólových káblov navyše komplikuje vysokú účinnosť.

Vďaka IO-Linku sú takéto ťažkosti minulosťou. Všetko, čo potrebujete, je štandardné pripojenie M12, aby ste zabezpečili funkciu robota – bez špeciálnych konektorov. I/O modul a ventilový terminál sú jednoducho prepojené a zložitosť je znížená.

Rýchlu výmena nástrojov zrealizujete s indukčnými spojkami. Pretože bezkontaktne súčasne prenášajú dáta aj energiu cez vzduchovú medzeru. Plug-and-Play umožňuje rýchle pripojenie nástroja a automatické nastavenie parametrov cez riadenie prostredníctvom IO-Link. Už nebudete bojovať s prerušením káblov, ale budete profitovať z vysokej flexibility a minimálnych prestojov.

Automatizácia robotov
1. IO-Link Master, 2. Vedenie prevádzkovej zbernice, 3. Elektrické vedenie, 7/8“, 4. Indukčná spojka 40 × 40 mm, základňa, IO-Link, obojsmerná, 5. Indukčná spojka 40 × 40 mm, Remote, IO-Link, obojsmerná, 6. Rozbočovač snímača M12, konfigurovateľný, V/V s rozšírením, 7. IO-Link konektor pre ventilové ostrovy (Festo, Bosch Rexroth), 8. Rozbočovač snímača M12, 16 vstupov, PNP, 9. Pripájacie vedenie, M12 → M12, 4-žilové

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať