Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Rozšíriť decentralizáciu

Komprimovať a zhromaždiť vstupno-výstupné signály

Minimalizovať kritické inštalácie

S IO-Link potrebujete len adresu uzla/IP adresu, aby ste mohli preniesť údaje až z 496 vstupov/výstupov. Kompresiou dát ušetríte cenné adresy a minimalizujete kritické inštalácie.

Meradlá tu stanoví rozbočovač snímačov/akčných členov IO-Link s rozširovacím portom. V kombinácii s IO-Link Master vám ponúka úplne nové možnosti pre decentralizované rozšírenie vašej sieťovej topológie. Pretože prostredníctvom týchto portov môžete jednoducho pripojiť konektory ventilového terminálu alebo ďalší rozbočovač IO-Link: Plug-and-Play postačuje. Ďalšie vstupy/výstupy tak spracujete bez dodatočného Master.

Konfigurácia až 496 vstupov/výstupov

So 16-násobným IO-Link Master možno konfigurovať až 496 vstupov/výstupov. Dosah sa zdvojnásobí a mnohonásobne sa ušetria náklady.

Na realizáciu tejto sieťovej štruktúry vám postačuje netienený štandardný kábel. To znamená, že budete plne využívať funkciu IO-Link, znížite náklady na kabeláž a ušetríte peniaze.

Rozšíriť decentralizáciu
1. IO-Link Master 2. Vedenie zbernice 3. Elektrické vedenie, 7/8“ 4. Rozbočovač snímača IO-Link, konfigurovateľný, V/V s rozšírením 5. Konektor pre ventilové ostrovy IO-Link (Festo, Bosch Rexroth) 6. Konektor pre ventilové ostrovy IO-Link (SMC, Parker, Norgren) 7. IO-Link konektor pre ventilové ostrovy (Numatics) 8. Pripájacie vedenie, M12 → M12, 4-žilové

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať