Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Montáž a manipulácia

Sieťový rozdeľovač pre komplexné úlohy

Redukovateľné konštrukčné skupiny

Či už chcete spájať signály, prepínať pneumatiku, zaznamenávať a vyhľadávať dáta alebo chcete zobraziť prevádzkové stavy pomocou signálneho svetla SmartLight, sieťový distribútor ako decentralizovaný kompresor dát vyrieši takéto zložité úlohy: Všetky analógové funkcie, RFID aplikácie, ovládanie ventilov, signalizácia a použitie decentralizovaných V/V.

Na jeden výrobný segment stačí jeden IO-Link Master. Môžete zredukovať rôzne konštrukčné skupiny a vybrať a zrušiť výber možností zariadenia. To Vám umožní oveľa väčšiu flexibilitu. A ušetrí peniaze. IO-Link Master je zároveň veľmi výkonný. Dodatočné výhody sa získajú prostredníctvom ďalších funkcií, ako je displej, integrovaný prepínač a webový server, ktoré ho robia zvlášť užívateľsky prívetivým.

Montáž a manipulácia
1. IO-Link Master 2. Vedenie prevádzkovej zbernice 3. Elektrické vedenie, 7/8“ 4. Rozbočovač snímača M8, 16 vstupov, PNP 5. IO-Link konektor pre ventilové ostrovy (Festo, Bosch Rexroth) 6. IO-Link SmartLight, 3 segmenty 7. Priemyselné RFID, Hlava na zapisovanie/čítanie 8. Priemyselné RFID, dátový nosič 9. Pripájacie vedenie, M12 → M12, 4-žilové 10. Pripájacie vedenie RFID, M12 → M14, tienené, 4-žilové

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať