Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Spätné sledovanie údajov

Maximálna transparentnosť pre optimálny proces

Zabezpečenie kvality

Inteligentnou kombináciou RFID a snímačov s IO-Link vyriešite svoju identifikačnú úlohu a súčasne spracujete signály nákladovo efektívne.

Pretože na zaistenie kvality zaznamenávajú RFID systémy celý výrobný proces a umožňujú jeho sledovanie v reálnom čase. Všetky údaje sa zdokumentujú priamo na obrobku alebo palete bez ohľadu na okolité podmienky, vzdialenosti zapisovania/čítania a technológie (nízkofrekvenčná – LF, vysokofrekvenčná – HF, ultravysokofrekvenčná UHF).

V závislosti od množstva údajov a rýchlosti vám ponúkame rôzne zariadenia: Vyhodnocovacie jednotky BIS V na rýchle spracovanie veľkých objemov dát – a ak chcete tiež súčasne prevádzkovať hlavy na zapisovanie/čítanie LF, HF a UHF, pretože BIS V súčasne spracováva všetky technológie RFID.

Pre štandardné úlohy Ident je vhodný IO-Link Master na pripojenie I/O jednotiek alebo snímačov/akčných členov s podporou IO-Link. Tak môže byť napríklad každý jednotlivý výrobný krok dodatočne zobrazený pomocou signálneho svetla „SmartLight“.

Spätné sledovanie údajov
1. Profinet, 8 × IO-Link Master 2. Profinet vedenie, M12 → RJ45, tienené 3. Profinet vedenie, M12 → M12, tienené 4. Elektrické vedenie, 7/8“, 4-žilové 5. Priemyselné RFID, Profinet vyhodnocovacia jednotka 4-násobná, 1 × IO-Link Master 6. Priemyselný RFID, hlava na zapisovanie/čítanie 7. Priemyselný RFID, dátový nosič 8. Rozbočovač snímača M12 (kovový), 16 V/V, konfigurovateľný 9. IO-Link SmartLight, 3 segmenty 10. Pripájacie vedenie, M12 → M12, 4-žilové 11. RFID pripájacie vedenie, M12 → M14, tienené, 4-žilové

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať