Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Meranie, riadenie a regulácia

Správne privádzanie procesných médií

Na príklade prívodu oleja pre hydraulický valec

Pomocou IO-Link a jednoduchých netienených štandardných káblov zabezpečíte správny prívod procesných médií. Vďaka tomu budete potrebovať iba jeden IO-Link Master na zaznamenávanie a postúpenie dát. Pre celý riadiaci obvod hlavného modulu používate iba jednu zbernicovú adresu.

Napríklad pri prívode oleja hydraulického valca môžete plne automaticky merať, riadiť a regulovať všetky zapojené komponenty – snímač tlaku, teploty a prietoku, variabilný regulátor, riadiaci ventil a samotný hydraulický valec. A tým zabezpečíte optimálny prítok oleja.

Snímače merajú prietok, teplotu a tlak oleja. Tieto údaje sa nepretržite prenášajú prostredníctvom Master do variabilného regulátora, ktorý ich porovnáva s požadovanou hodnotou, – v prípade potreby – spôsobuje dodatočnú reguláciu a poskytuje spätnú väzbu pre Master.

Teraz je možné správne ovládať hydraulický valec cez riadiaci ventil. Aj tieto informácie prenáša Master do riadenia, ktorý generuje príkazy pre nastavenie hydraulického valca a riadiacich ventilov. Tieto príkazy sa dostávajú na miesto prostredníctvom Master. Unikátne pritom je: Celý riadiaci obvod možno použiť s netienenými troj- alebo štvoržilovými káblami.

Meranie, riadenie a regulácia
1. Profinet, 4 × IO-Link Master 2. Profinet vedenie, M12 → M12, tienené 3. Elektrické vedenie, 7/8“, 4-žilové 4. Snímač tlaku IO-Link 5. Snímač dráhy Profinet BTL7, dĺžka max. 7620 mm 6. Analógový konvertor IO-Link, vstup 0...10 V DC 7. Analógový konvertor IO-Link, výstup 0...10 V DC 8. Rozbočovač snímača M12, analógový 0...10 V DC, digitálny 9. Pripájacie vedenie, M12 → M12, 4-žilové 10. Pripájacie vedenie, M12 → M12, tienené, 4-žilové 11. Magnet pre snímač cesty 12. Elektrické vedenie, M12, 4-žilové

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať