產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

電池ֺ型:改善品質控制和效率

掌握電池活化、老化及品質保證細節

电池仓库中的机器人精确定位

磁编码位置编码器可在高动态应用中实现精确定位。

更多細節

电池仓库中可靠的物体识别

光学传感器可对托盘、存储和检索机器进行精确检测和定位。

更多細節

电池最终处理过程中的温度反馈和成本节约

IO-Link 集线器可实现温度传感器的数字连接,最大限度地降低布线成本。

更多細節

電池製造的最後一步稱為電池定型,這一步驟最為重要,因為它直接影響電池的性能和使用壽命。在此階段,每個電池都會經過啟動、老化、分類和品質控制,以滿足嚴格的安全和效率標準。

在這些過程中,每個細節都很重要。電池必須在特殊環境下小心地充電、放電和老化。安全儲存數十萬個電池的需求增加了複雜性,每個電池都具有獨特的數據和品質指標,這對於一致的電池品質和穩定性非常重要。

巴魯夫透過全面的解決方案組合來滿足這些複雜的要求。無線射頻識別系統系統能夠實現精確的追蹤和識別,同時IO-Link 集線器這些產品不僅提高了安全標準和製程效率,而且還提高了電池製造中的產量和整體設備效率(oee)。


使用專業產品優化您的電池定型

了解為提高電池處理過程的效率和品質而客製化的產品,׾溫度監測到物體檢測。


有關電池生產的更lohan_59ia資訊

了解巴魯夫解決方案如何改善電池製造流程的關鍵領域。


優化您的電池生產流程詳細了解巴魯夫如何改善整個電池生產流程。


了解更多知識

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎