產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

模組和電池組裝:確保精確度和可追溯性

在模組和電池組裝中實現卓越的控制和效率

电池模块和电池组装配过程的灵活可视化

LED 智能灯可在运行期间提供简明的机器状态可视化。

更多細節

监控传送带电机

状态监测传感器可在早期发现潜在问题,从而避免意外停机。

更多細節

电池装配中的电池存在检测

BOS 光电接近开关可确保电池单元的精确检测,从而实现稳定高效的装配过程。

更多細節

无磨损的能量和数据传输

电感耦合器可确保可靠、免维护的能量和数据传输。

更多細節

定位托盘和转接板

电感式因数 1 传感器能以恒定的开关距离识别任何类型的金属。

更多細節

模块、包装和系统装配的可追溯性

RFID 系统可提供精确的可追溯性,并改善所有装配区域的过程控制。

更多細節

优化传送带技术并降低能耗

IO-Link 网络模块通过分散的驱动控制和简便的操作提高效率和生产率。

更多細節

在電池製造中,模組和電池組裝對於將單個電池整合到更大的功能單元中相當重要,同時確保精度和可追溯性。電池單元通過嚴格的品質測試後,會經過多個生產步驟。這包括電池測試、原始模組組裝和最終檢查,以確保每個模組符合最高的性能和安全標準。

這一階段對於大型製造商尤其重要,他們經常將生產線與汽車組裝廠同步以保持營運效率。

巴魯夫提供廣泛的解決方案,包括視覺系統、 IO-LinkIO-Link和RFID從無線能量傳輸到輸送機技術的最佳化,再到強大的通訊解決方案,我們提供的產品組合可以使生產更加高效和穩定。


使用我們強大的產品組合,優化您的模組和封裝組裝

探索可提高組裝流程精度和可追溯性的客製化解決方案,並提高 oee 和產品品質。


有關電池生產的更 資訊

了解巴魯夫解決方案如何改善電池製造流程的關鍵領域。


優化您的電池生產流程詳細了解巴魯夫如何改善整個電池生產流程。


了解更多知識

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎