產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

掌握电池组装的精度和效率

使用專用感測器、RFID 和 IO-Link 確保準確穩定的電池組裝

电池组装过程中堆叠过程的精确定位

使用我们的光电传感器,您可以高效、可靠地完成空间关键型定位任务。

更多細節

电池装配过程中焊接工具的精确定位

磁场位置测量系统提供可靠的过程控制和高效率。

更多細節

通过代码识别确保电池装配质量

BVS IdentSensors 可确保一致的质量保证和优化的过程监控。

更多細節

電池組裝是電池製造的關鍵步驟,需要精確切割和堆疊電極、電解液填充和密封。 這個過程中不允許有任何錯誤。

巴魯夫為此提供了一系列先進的感測器,無線射頻識別系統、視覺處理技術和IO-Link解決方案幫助您滿足嚴格的品質標準,同時提高產量並節省成本。

這些解決方案優化了流程,以減少錯誤並提高品質。例如,RFID 系統可實現完整的可追溯性和資料儲存,而感測器可確保穩定的捲對捲流程和物件定位。 IO-Link 集線器可簡化感測器資料收集並提高整體設備效率 (OEE)。

透過整合這些技術,您可以實現最高水準的品質和效率,為卓越的電池生產奠定基礎。


最佳地提高電池組裝的效率和品質

使用客製化感測器和網路產品優化您的電池組裝


有關電池生產的更多資訊

了解巴魯夫解決方案如何改善電池製造流程的關鍵領域。


優化您的電池生產流程詳細了解巴魯夫如何改善整個電池生產流程。


了解更多知識

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎