19.09.2022
Nueva generación de sensores optoelectrónicos
Uso flexible en una robusta carcasa cúbica estándar
Con una nueva generación de sensores optoelectrónicos, Balluff amplía su familia de productos establecida en todo el mundo y ofrece una solución universalmente aplicable y fiable para la detección de objetos. La nueva gama se presenta en una carcasa estándar cúbica, compacta y robusta, e incluye todos los principios de los sensores, incluidos los interruptores de proximidad fotoeléctricos con y sin supresión de fondo, los sensores retrorreflectantes y los sensores de haz pasante. Los sensores están disponibles tanto con luz infrarroja invisible como con luz roja, que es muy visible y, por tanto, fácil de alinear.
El haz ancho integrado con un alcance de 100 mm, así como el "haz pequeño" con un alcance de 50-150 mm, ofrecen la máxima flexibilidad. Lo mismo ocurre con la sencilla conmutación normalmente cerrada/normalmente abierta y el potenciómetro, que permite un ajuste rápido y sencillo de la sensibilidad.
Los ámbitos de aplicación son diversos: gracias a su independencia de color y material, los interruptores de proximidad fotoeléctricos de la industria alimentaria y de bebidas detectan las botellas de plástico de forma fácil y fiable. Los sensores fotoeléctricos de barrera se utilizan a menudo para detectar alimentos envasados en cartón. Los sensores retrorreflectantes pueden utilizarse para detectar pequeños palés de plástico de colores que se desplazan por una cinta transportadora, lo que resulta ideal para la automatización de fábricas, las ciencias de la vida, la metalurgia y la automoción. Los componentes pequeños, como el revestimiento de plástico, pueden ser detectados por un sensor difuso con supresión de fondo.
Las características especiales
- construcción estándar establecida en un diseño de sensor robusto
- alcance variable y alto rango de detección gracias al haz ancho (optimizado para objetos no uniformes), al "haz pequeño" (detección mejorada de piezas pequeñas) y al largo alcance (alcance de hasta 1 metro)
- ajuste rápido y sencillo de la sensibilidad gracias al potenciómetro
- Funcionamiento flexible gracias a la conmutación normalmente cerrada/normalmente abierta sin complicaciones
- Amplia gama de aplicaciones gracias a la integración de todos los principios esenciales de los sensores, la aplicación puede ser diseñada libremente
- Grado de protección IP67
- Aprobación UKCA y aprobación cULus
Escáner de luz con supresión de fondo
- Serie
- R090K
- Dimensiones
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaz
- PNP contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detector fotoeléctrico, triangulación
- Particularidad óptica
- Supresión de fondo
- Característica de radiación
- Focus, typical at 90 mm
- Tipo de luz
- LED de luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 4.5 mm a 60 mm
- Alcance
- 20...350 mm
- Conexión
- Conector, M8x1, 4-polos
- Material de carcasa
- PC PBT
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Escáner de luz, haz ancho
- Serie
- R090K
- Dimensiones
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaz
- PNP contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detector fotoeléctrico, energético
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED de infrarrojos
- Alcance
- 0...100 mm
- Conexión
- Conector, M8x1, 4-polos
- Material de carcasa
- PC PBT
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Escáner de luz, haz pequeño
- Serie
- R090K
- Dimensiones
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaz
- PNP contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detector fotoeléctrico, energético
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED de luz roja
- Alcance
- 50...150 mm
- Conexión
- Conector, M8x1, 4-polos
- Material de carcasa
- PC PBT
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Escáner de luz
- Serie
- R090K
- Dimensiones
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaz
- PNP contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detector fotoeléctrico, energético
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED de luz roja
- Alcance
- 0...500 mm
- Conexión
- Conector, M8x1, 4-polos
- Material de carcasa
- PC PBT
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Barrera de luz de reflexión
- Serie
- R090K
- Dimensiones
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaz
- PNP contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrica de reflexión
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED de luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 105 mm a 2 m
- Alcance
- 0...5 m
- Conexión
- Conector, M8x1, 4-polos
- Material de carcasa
- PC PBT
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Sensor pasante
- Serie
- R090K
- Dimensiones
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaz
- PNP contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrica unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED de luz roja
- Alcance
- 0...20 m
- Conexión
- Conector, M8x1, 4-polos
- Material de carcasa
- PC PBT
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
Photoelectric sensors BOS R090K for the versatile detection of objects