Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Dominio de la precisión y la eficacia en el montaje de celdas de batería

Garantizar un montaje preciso y fiable de las células con sensores especiales, RFID e IO-Link

Posicionamiento preciso en el proceso de apilado durante el montaje de células

Con nuestros sensores fotoeléctricos, podrá dominar las tareas de posicionamiento en espacios críticos de forma eficaz y fiable.

Saber más

Posicionamiento preciso de herramientas de soldadura durante el montaje de células

Los sistemas de medición de posición de campo magnético ofrecen un control fiable del proceso y una alta eficiencia.

Saber más

Garantía de calidad en el montaje de células mediante el reconocimiento de códigos

Los IdentSensors de BVS garantizan una garantía de calidad constante y una supervisión optimizada del proceso.

Saber más

El montaje de celdas de batería, un paso crucial en la producción de baterías, requiere precisión a la hora de cortar y apilar los electrodos, rellenar de electrolito y sellar. En este proceso no hay margen para el error.

Para ello, Balluff ofrece una serie de sensores altamente desarrolladossensores,RFID-tecnologías de procesamiento de imágenes yIO-Link-que le ayudarán a cumplir sus estrictas normas de calidad al tiempo que aumenta el rendimiento y ahorra costes.

Estas soluciones optimizan el proceso para reducir errores y mejorar la calidad. Los sistemas RFID, por ejemplo, permiten una trazabilidad completa y el almacenamiento de datos, mientras que los sensores garantizan la fiabilidad de los procesos rollo a rollo y el posicionamiento de los componentes. Los concentradores IO-Link racionalizan la adquisición de datos de los sensores y mejoran la eficacia general de los equipos (OEE).

Mediante la integración de estas tecnologías, se alcanzan los más altos niveles de calidad y eficiencia, sentando las bases para una producción de baterías superior. Con las soluciones a medida de Balluff, su proceso de montaje de células se convierte en excelente y proporciona un rendimiento mejorado de las baterías.


Maximice la eficiencia y la calidad de su montaje celular

Optimice su montaje de células con productos de red y sensores personalizados


Más información sobre la producción de baterías

Descubra cómo las soluciones Balluff pueden mejorar áreas clave de su proceso de fabricación de baterías.


¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nuestros expertos


Profundice sus conocimientos

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?